製品の公開
Doc M Contour 21 Back To Wall Pack RH
Armitage Shanks

Doc M Contour 21 Back To Wall Pack RH

Google翻訳”,
Doc MContour21壁の右側のコーナーパックに戻る
仕様
  • Back to wall right hand corner pack, rimless WC pan, water saving delay fill Conceala cistern with spatula lever, grab rails, hinged support rail with toilet roll holder, seat no cover with retaining buffers, copper tails on TMV3 mixer tap
技術仕様
  • Unique refS6969
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションAccessible WC Doc M equipment packages
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-01-26
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1401
  • 幅(mm)1500
  • 奥行き(mm)2200
関連
  • 正味重量(kg)70
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass2015コードPr_40_20_60_02
  • Uniclass2015詳細Accessible WC equipment packages
  • OmniClassNumber23-31 19 19
  • OmniClassタイトルWater Closets 

対応地域

ヨーロッパ