製品の公開
ARMORTEX® Aluminum Transaction Sliding Window
Armortex

ARMORTEX® Aluminum Transaction Sliding Window

5つ星のうち4.94.9(7 レビュー)
Google翻訳”,
弾丸に強い押し出しアルミニウムウィンドウフレームは、「非リコケットタイプ」用に設計されており、攻撃する発射体の捕獲と保持を可能にすることを目的としています。それはランダムな怪我と横方向の浸透の可能性を減らします。フレーミングシステムは6061-T6アルミニウムクリアまたはダークブロンズアルマイト仕上げで、弾道レベルの要件を満たすために装甲が施されています。サイズと弾道レベルの要件に合わせて構築されています。内部ネジは、さまざまな種類と厚さのグレージングの設置を容易にし、必要に応じてセキュリティレベルの保護を提供するために適用されます。トランザクションウィンドウは、ラミネートまたはステンレス鋼のカウンターで利用でき、既存のカウンターにインストールするためのカウンターなしで作成することもできます。
技術仕様
  • Unique refarmortex-aluminum-transaction-sliding
  • コレクションセットSecurity Windows
  • コレクションARMORTEX®; Transaction Window
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-03-01
  • エディション1
  • 高さ(inch)46
  • 幅(inch)36
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - チケット窓口