製品の公開
503 Value Ticket/Teller/Cashier Window with Drop In Counter Deal Tray
503 Value Ticket/Teller/Cashier Window with Drop In Counter Deal Tray
503 Value Ticket/Teller/Cashier Window with Drop In Counter Deal Tray

    503 Value Ticket/Teller/Cashier Window with Drop In Counter Deal Tray

    5つ星のうち4.84.8(8 レビュー)
    Google翻訳”,

    Ready Access 503 バリューチケット/テラー/キャッシャーウィンドウは、仕様の決定や設置が容易な取引窓口であり、優れた価値を提供するように設計されています。

    現場のニーズと予算に最適なウィンドウサイズとパススルー式ディールトレイの構成を選択してください。

    窓はガラスが完全に取り付けられた状態で出荷され、自然な音声を聞き取れるステンレス製のスピーキング機能が組み込まれています。カウンターに差し込むタイプのトレーは、カウンターへの取り付け用に別々に出荷されます。

    コンビニエンスストア、学校、遊園地、チケット売り場、劇場、競馬場、スポーツ会場やコンサート会場、動物園、プール、公園管理事務所、市役所、その他レジ窓口など、様々な用途に最適です。

    標準装備:

    • 陽極酸化アルミニウム押出材とステンレス鋼を組み合わせることで、錆びたり、腐食したり、風化したりしない魅力的な窓が実現します。
    • 完全に組み立て済み、ガラスも取り付け済みで、すぐに設置できます。
    • ダークブロンズまたはクリアアルマイト加工アルミニウムフレーム
    • Natural Voice社製ステンレス製スピークスルー(1/4インチ厚の透明強化ガラス用)
    • 部品および工賃の1年間限定保証
    • 社内技術サポート/部品在庫/全国規模のサービスプロバイダーネットワーク

    オプション機能:

    • 粉体塗装塗料 - タイガードライラック
    • 特注サイズ(技術審査対象)
    • 最小幅24インチ
    • 最大幅80インチ
    • 最大高さ72インチ
    • 使用時に開いた状態を維持できる摩擦ヒンジ付きのトレーカバー。
    仕様
    • Size Options:

      • 24”W x 33.75”H
      • 25.75”W x 39.75”H
      • 30”W x 33.75”H
      • 36”W x 33.75”H
      • 48”W x 45.75”H

      Pass Thru Configuration:

      • These options make for a clean aesthetic and great value
      • Drop in Counter Deal Tray – high quality 13 ga stainless steel deal tray mounts into cutout on existing counter underneath the window.
      • Inside Cover includes “stay open” friction hinges.
      • None – create custom pass thru area with blocking or counter material. Or “float” the window above the counter at desired height.

      Drop in Deal Tray:

      • Overall Size: 14”W x 12”D x 2”H
      • Countertop Cutout: 12.25”W x 11”D x 1.875”H
      • Transfer Area: 12”W x 10”D x 1.875”H

      Optional Interior Cover for Deal Tray

      • Friction hinges can be set to keep cover open when lifted.
      • Can be added to interior, exterior, or both.
    技術仕様
    • Unique ref603-walk-up-window
    • コレクションセットSecurity Windows
    • コレクションWalk Up Security Windows
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-30
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - チケット窓口
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードPr_30_59_57
    • Uniclass2015詳細Opening security and protection products
    • MasterFormat 2014 コード08 56 53
    • MasterFormat 2014 タイトルSecurity Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 29
    • OmniClassタイトルSecurity Windows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    北米 アジア