製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
armstrong-international/products/223728b3-9f03-48bf-bb17-268f2a38c5ec
ホーム
カテゴリー
配管設備
バルブ
Digital Recirculation Valve, the Brain, DRV40R
で利用可能です。 アメリカ合衆国
Armstrong International
フォロー
Digital Recirculation Valve, the Brain, DRV40R
Google翻訳”,
原文を見る
DRV40Rデジタル再循環バルブ(DRV)は、連続的にポンプで送られる循環温水システムの主要な水温コントローラーとして特別に設計されています。図のように、DRV40Rには再循環リターンマニホールドが付属しています。
デジタル技術は、手動スロットルバルブまたは温度作動ポンプ遮断装置(アクアスタット)を使用せずに、ゼロシステム要求「温度クリープ」に抵抗する強化された水温制御精度を提供します。
動作仕様
需要時の25フィート下流の使用地点での+/-2°Fの水温制御
システム需要がゼロの「アイドリング」期間中のDRVでの+/-2°Fの水温制御
2°Fの最小バルブ入口から出口までの温度要件(システム再循環温度損失)
冷水入口供給障害時の温水流の自動遮断
停電時の温水流の自動遮断
21-70°C(81-158°F)のプログラム可能な設定値範囲
プログラム可能な熱消毒モード
プログラム可能な第1レベルの高/低温度アラーム表示
安全シャットダウンのためのプログラム可能な温度エラーレベル
ダウンロード
技術仕様
技術仕様
Unique ref
21482
コレクションセット
Mixing Valves for Liquid Services
コレクション
Hot Water Products - Water Temperature Controls
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2012-12-03
エディション
1
リンク
リンク
製品のURL
http://www.armstronginternational.com/water-temperature-control-recirculation-systems-digital-the-brain-model-drv40r
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
配管設備 - バルブ
対応地域
北米
アメリカ合衆国
類似製品
Watts
Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies - LF009
4.5
(
34
)
ダウンロード
Watts
Reduced Pressure Zone Assemblies - 009
4.9
(
21
)
ダウンロード
Watts
Lead Free* Brass Swing Check Valves - LFWCV, LFWCVS
4.2
(
10
)
ダウンロード
Guardian Equipment
G1902PCC, Safety Station with Eyewash, Polished Chrome Construction
5.0
(
10
)
ダウンロード
Watts
NRS Flanged Gate Valves - 408-OSY-RW
3.8
(
18
)
ダウンロード
Wilkins
Wilkins 975XL3 Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 1/2" - 2"
ダウンロード