製品の公開
78FP Gruvlok® Fire Check Valve
アーカイブ

78FP Gruvlok® Fire Check Valve

5つ星のうち4.24.2(5 レビュー)
The Gruvlok ® 78FP UL/ULC Listed and FM Approved Check Valve is a compact, cost effective valve, designed for use in grooved-end pipe fire protection systems and related equipment. Valves are to be used in conjunction with grooved pipe and pipe couplings that are listed or approved for fire protection systems.
技術仕様
  • Unique ref78fp-gruvlok-fire-check-valve
  • コレクションセットPipe Joining Systems
  • コレクションGrooved > Flow Control > Check Valves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-06-06
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルダクタイル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • ETIM コードEC011469
  • ETIM 名Check valve
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードPr_65_54_40_13
  • Uniclass2015詳細Check valves
  • MasterFormat 2014 コード40 05 65
  • MasterFormat 2014 タイトルValves for Pump Control and Check Service
  • OmniClassNumber23-27 31 19
  • OmniClassタイトルCheck Valves
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures