製品の公開
BALL VALVE PVC STANDARD SERIES
AstralPool Fluidra

BALL VALVE PVC STANDARD SERIES

5つ星のうち4.84.8(24 レビュー)
Google翻訳”,

説明:

- ボールバルブPVC標準シリーズ
- サイズ: DN10、DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN65、DN80、DN100
- ボールバルブPVC標準シリーズ
- PVC-Uボディ
- BSP めねじ
- HPDE のボールシート
- EPDM の O リング


技術的特徴:

- メス溶剤ソケット
- PVC-Uボディ
・ボールの詰まりを防ぐ「アンチブロック」システム。
- 最小限の圧力損失。
・作動トルクが低い。
- 多くの無機化学物質に対する耐性。
- O リング材質: EPDM / FPM
- ボールシート材質: HDPE / PTFE


仕様
  • STANDARDS:- Manufacturing Process Quality System: ISO 9001
    - Environmental management system: ISO 14001
    - Material PVC-U regulations: ISO EN 1452 / ISO EN 15493, BS 4346-1, ASTM D 2467, JIS K 6743
    - Material PVC-U test: EN 1452-3
    - Dimensional control: ISO 15493
    - Shell test: ISO 1167
    - Heat test: ISO 580
    - Vicat: ISO 2507
    - Density: ISO 1183
    - Seat, packing, shell, long term hydrostatic pressure test, durability test: ISO 16135:2006
    - CE certification
    - Standards: EN ISO 1452, EN ISO 15493, BS 4346-1, ASTM D 2467, JIS K 6743 ISO 228-1, ASTM D 2464
    - Ball valve design regulation - EN ISO 16135

技術仕様
  • Unique refBALL_VALVE_PVC_STANDARD_SERIES
  • コレクションセットValves
  • コレクションBall
  • タイプ建築資材
  • 公開日2019-06-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルPVC
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • OmniClassNumber23-27 31 15
  • OmniClassタイトルBall Valves