製品の公開
BALL VALVE PVC STD SERIES
AstralPool Fluidra

BALL VALVE PVC STD SERIES

5つ星のうち5.05.0(7 レビュー)
Google翻訳”,

説明:

- ボールバルブ PVC STD シリーズ
- サイズ: DN10、DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN65、DN80、DN100
- PVC-Uボディ
- メス溶剤ソケット
- メートル系列
- HDPE製ボールシート
- EPDM の O リング


技術的特徴:

- メス溶剤ソケット
- PVC-Uボディ
・ボールの詰まりを防ぐ「アンチブロック」システム。
- システムを空にすることなく上流のメンテナンスを可能にするねじ付きシールキャリア。
- ハンドル内蔵ツールにより、ねじ付きシールキャリア (およびボールトルク) を簡単に調整できます。
- 最小限の圧力損失。
・作動トルクが低い。
- 多くの無機化学物質に対する耐性。
- O リング材質: EPDM / FPM
- ボールシート材質: HDPE / PTFE

仕様
  • STANDARDS:

    - Manufacturing Process Quality System: ISO 9001
    - Environmental management system: ISO 14001
    - Material PVC-U regulations: ISO EN 1452 / ISO EN 15493, BS 4346-1, ASTM D 2467, JIS K 6743
    - Material PVC-U test: EN 1452-3
    - Dimensional control: ISO 15493
    - Shell test: ISO 1167
    - Heat test: ISO 580
    - Vicat: ISO 2507
    - Density: ISO 1183
    - Seat, packing, shell, long term hydrostatic pressure test, durability test: ISO 16135:2006
    - CE certification
    - Standard end connections: EN ISO 1452, EN ISO 15493, BS 4346-1, ASTM D 2467 ISO 228-1, ASTM D 2464
    - Ball valve design regulation - EN ISO 16135

技術仕様
  • Unique refBALL_VALVE_PVC_STD_SERIES
  • コレクションセットFittings
  • コレクションPVC-U
  • タイプ建築資材
  • 公開日2019-06-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルPVC
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves