製品の公開
BUTTERFLY VALVE INDUSTRIAL SERIES WITH GEAR BOX
AstralPool Fluidra

BUTTERFLY VALVE INDUSTRIAL SERIES WITH GEAR BOX

5つ星のうち4.54.5(8 レビュー)
Google翻訳”,

説明:

- ギアボックス付きバタフライバルブ工業シリーズ
- サイズ: DN50-65、DN80、DN100、DN125、DN150、DN200、DN250、DN300
●PP・GRボディ
- EPDM Perox 製ジョイント。
- ステンレススチールシャフト (AISI 630)
- PVC-U のディスク
- ギアボックス


技術的特徴:

●PVC-Uボディ。
- 温度範囲: 10°C ~ 60°C (連続使用時)。
- 最小限の圧力損失。
- 低メンテナンス。
- 多くの無機化学物質に対する耐性。
- 位置保持付きで 15 度ごとに開きを調整可能。
- 機械的強度が良好です。
- 非湿潤亜鉛メッキスチールシャフト。
- ガスケット材質: EPDM / FPM
- シャフト材質: 亜鉛メッキ鋼

仕様
  • STANDARDS:

    - Manufacturing Process Quality System: ISO 9001
    - Environmental management system: ISO 14001
    - Material PVC-U regulations: ISO EN 1452 / ISO EN 15493, BS 4346-1, ASTM D 2467, JIS K 6743
    - Material PVC-U test: EN 1452-3
    - Dimensional control: ISO 15493
    - Shell test: ISO 1167
    - Heat test: ISO 580
    - Vicat: ISO 2507
    - Density: ISO 1183
    - Seat, packing, shell, long term hydrostatic pressure test, durability test: ISO 16136:2006
    - CE certification
    - Standards: EN 558-1, BS EN 1092-1, ANSI B.16.5 class 150, JIS B 2220
    - Butterfly valve design regulation - ISO 16136

技術仕様
  • Unique refBUTTERFLY_VALVE_INDUSTRIAL_SERIES_WITH_GEAR_BOX
  • コレクションセットValves
  • コレクションButterfly
  • タイプ建築資材
  • 公開日2019-06-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルPVC
  • 副マテリアルPP-MD
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves