製品の公開
CHECK VALVE PVC-U SPRING SERIES
AstralPool Fluidra

CHECK VALVE PVC-U SPRING SERIES

5つ星のうち4.94.9(14 レビュー)
Google翻訳”,

説明:

- 逆止弁 PVC-U スプリングシリーズ
- メス溶剤ソケット
- サイズ: DN10、DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN65、DN80、DN100
素材:PVC-Uボディ
- メス溶剤ソケット
- EPDM の O リング


技術的特徴:

- 温度範囲: 10°C ~ 60°C (連続使用時)。
- 密度: 1,4g/cm3
- 耐摩耗性。機械的強度が良好です。
- 無毒で汚染がありません。食品や飲料の用途に適しています。
- 多くの無機化学物質に対して耐性があります。
- ほとんどの酸、アルカリ、塩の溶液に耐性があります。
- 芳香族炭化水素および塩素化炭化水素に対して耐性がありません (詳細については耐薬品性表を参照)。

仕様
  • STANDARDS:

    - Manufacturing Process Quality System: ISO 9001
    - Environmental management system: ISO 14001
    - Material PVC-U regulations: ISO EN 1452 / ISO EN 15493, BS 4346-1, ASTM D 2467, JIS K 6743
    - Standards: EN ISO 1452, EN ISO 15493, BS 4346-1, ASTM D 2467, JIS K 6743, ISO 228-1, ASTM D 2464
    - Check valve design regulation - ISO 16137:2006

技術仕様
  • Unique refCHECK_VALVE_PVC_SPRING_SERIES
  • コレクションセットFittings
  • コレクションPVC-U
  • タイプ建築資材
  • 公開日2019-06-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルPVC
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves