製品の公開
ELECTRIC ACTUATOR BALL VALVE
ELECTRIC ACTUATOR BALL VALVE
    AstralPool Fluidra

    ELECTRIC ACTUATOR BALL VALVE

    5つ星のうち4.94.9(9 レビュー)
    Google翻訳”,

    説明:

    -電気作動PVC-Uボールバルブ[IND]シリーズ(PTFE-FPM)

    技術的特徴:

    -[IND]シリーズボールバルブ、リバーシブル電動アクチュエータマルチ電圧-最大トルク制限付き電子トルク制御-凝縮防止加熱抵抗-自動/手動レバー、手動オーバーライド付き-開閉可能な無電圧接点-インジケータLEDの動作/エラー-腐食性のあるポリアミドのエンクロージャ-アクチュエータは、75%のデューティ定格で20.000サイクル保証されています



    仕様
    • STANDARDS:

      - Manufacturing Process Quality System: ISO 9001
      - Environmental management system: ISO 14001
      - Material PVC-U regulations: ISO EN 1452 / ISO EN 15493, BS 4346-1, ASTM D 2467, JIS K 6743
      - Solvent cement: ISO / DIN, ASTM, BS, JIS
      - Threaded: BSP, NPT
      - Flanges: ISO / DIN



    技術仕様
    • Unique refELECTRIC_ACTUATOR_BALL_VALVE
    • コレクションセットValves
    • コレクションElectric actuation valves
    • タイプ建築資材
    • 公開日2019-06-10
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
    • IFC分類バルブ
    • Uniclass2015コードPr_65_54_95_06
    • Uniclass2015詳細Ball valves
    • OmniClassNumber23-27 31 00
    • OmniClassタイトルValves