製品の公開
Suction nozzle in ABS for pool with liner
AstralPool Fluidra

Suction nozzle in ABS for pool with liner

Google翻訳”,
ノズル推力・大流量の吸引。大流量用の推進ノズルであり、吸引ノズルとしても使用できます。最大吐出流量は 30 m3/h、最大流速は 4 m/s。最大吸引流量は 4 m3/h、最大流速は 0.5 m/s。 PVCボディ。 Ø75またはØ90 mmパイプの接続。ノズルは壁ブッシュ 43590 に取り付けることができます。グリルは任意の方向に回転できます。規格に準拠: EN 16582-1 EN 16713-2
技術仕様
  • Unique refsuction-nozzle-abs-pool-liner
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-03-01
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリスポーツ・娯楽 - スイミングプール