製品の公開
Victoria plus silent pump 60Hz for pool
AstralPool Fluidra

Victoria plus silent pump 60Hz for pool

Google翻訳”,
単相モーターと三相モーターを備えた自吸式ポンプです。ポンプ本体にはプレフィルターが組み込まれており、ポンプの油圧部品を損傷する可能性のある異物の侵入を防ぎます。付属のモーターは IP-55 で保護されており、高温環境や高湿度レベルに耐えられるように調整されています。 GSのマーキング。 Victoria Plus Silent の主な特徴は次のとおりです。 - 低騒音レベル: 61 dB ~ 70 dB。 - 使いやすい: 2 つのハンドル付きプレフィルター カバーが付属しています (キーは必要ありません)。 - 互換性: Victoria Plus を装備したインストールと 100% 互換性があります。 - 軸力を向上させる特大のフロントベアリング。 - PVC アクセサリーセットがポンプに含まれています。
技術仕様
  • Unique refvictoria-plus-silent-pump-60hz-pool
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-03-08
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリスポーツ・娯楽 - スイミングプール