製品の公開
BL229 Security Parking Barrier
BL229 Security Parking Barrier
BL229 Security Parking Barrier
BL229 Security Parking Barrier
BL229 Security Parking Barrier
BL229 Security Parking Barrier
BL229 Security Parking Barrier
BL229 Security Parking Barrier
    Automatic Systems

    BL229 Security Parking Barrier

    5つ星のうち4.44.4(30 レビュー)
    Google翻訳”,

    BL 229ライジングバリアは、ユニバーサルパーキングバリアです。その高性能と優れた信頼性により、幅広いアプリケーションで使用できます。多数のアクセサリが提供されており、さまざまな設置上の制約やセキュリティの観点からさまざまな要件を満たすことができます。

    自動システムポートフォリオは、BIMからダウンロードできるセキュリティスピードゲートも補完します。

    仕様
    • Electrical Power supply Single phase 230VAC, 50/60Hz + Ground (1).

      Nominal power consumption 335 W (at maximum speed and without options)

      Motor Three-phase asynchronous 250W motor

      Gearbox Life-lubricated worm-screw speed reduction unit.

      Type of arm Aluminium tube boom arm, with round section diameter 84 mm.

      Minimum operation time Adjustable between 1,2 and 4 sec. according to

      3 profiles:

      1. Standard (2)

      2. Intermediate (3)

      3. Maximum (4)

      Operational temperature Between -20 and +50°C (without optional heating)

      Free passage (L) From 2 to 6m (5)

      MCBF 10,000,000, mean cycles between failures, with normal maintenance.

      Net weight 83 kg (excluding arm)

      IP 44

      Noise emitted during operation <70db(A) (6)

      Conforms to European standards

    技術仕様
    • Unique refBL229
    • コレクションセットAccess
    • コレクションBarrier
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-04-04
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1052
    • 幅(mm)335
    • 奥行き(mm)400
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国イギリス
    • 製造国イギリス
    • 正味重量(kg)83
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリインフラ・土木 - 道路設備
    • IFC分類ドア
    • Uniclass2015コードPr_30_59_46
    • Uniclass2015詳細Lift barriers

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア