製品の公開
SlimLane EP Access Control SpeedGate Turnstile- USA/CAN
SlimLane EP Access Control SpeedGate Turnstile- USA/CAN
SlimLane EP Access Control SpeedGate Turnstile- USA/CAN
SlimLane EP Access Control SpeedGate Turnstile- USA/CAN
SlimLane EP Access Control SpeedGate Turnstile- USA/CAN
SlimLane EP Access Control SpeedGate Turnstile- USA/CAN
    Automatic Systems

    SlimLane EP Access Control SpeedGate Turnstile- USA/CAN

    Google翻訳”,

    SlimLane EPスイングドア式セキュリティゲートは、双方向の高い処理能力と妥協のないセキュリティを提供します。

    適応性の高い設計により、SlimLane EPスピードゲート式回転式改札機は、あらゆる建築環境に完璧に溶け込むように設計されており、複数の周辺機器との統合も可能です。

    高い処理能力と独自の検出システムを搭載したSlimLane EPアクセス制御スピードゲートターンスタイルは、正確なユーザー追跡を保証し、不正アクセスを防止します。

    SlimLane EPスピードゲート式回転式改札機はモジュール式の製品で、単一レーンとしても、複数レーンの配列としても設置可能です。

    SlimLane EPスピードゲート式回転式改札機のオプションは、ショートキャビネット(SC)モデルのみに対応しています。

    仕様
    • Standard Technical Characteristics (per lane)

      Power Supply single phase 110-240 VAC (+/-10%) - 5A-50/60Hz + Ground

      Power Consumption:

      - Standby: 50W

      - Cycle: 170W

      - Maximum:300W

      Motors (x2) 24DC - nominal output power 93W

      Passageway (L) 600mm

      Min opening or closing times 0.7s (depending on the access control systems reactivity and the speed of users)

      Ambient operating temperature 0 to 50 degrees C

      MCBF 10.000.000 means cycles between failures with recommended maintenance

      Sound level 55db

      Weight 62kg (per left/right unit) 91kg (per intermediate unit)

      Protection Index IP40

    技術仕様
    • Unique refSlim-Lane-ep-speed-gate-turnstile
    • コレクションセットSpeed Lanes Turnstiles
    • コレクションSlim
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-08-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)991
    • 幅(mm)157.5
    • 奥行き(mm)1625
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ベルギー
    • 製造国カナダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - セキュリティ
    • Uniclass2015コードPr_30_59_34
    • Uniclass2015詳細Gates and turnstiles

    対応地域

    北米