製品の公開
TRS 372 Full Height Turnstile - USA/CAN
TRS 372 Full Height Turnstile - USA/CAN
TRS 372 Full Height Turnstile - USA/CAN
TRS 372 Full Height Turnstile - USA/CAN
    Automatic Systems

    TRS 372 Full Height Turnstile - USA/CAN

    Google翻訳”,

    過酷な条件下でも集中的かつ長時間の操作を保証する安全でシンプルかつ効率的な機器を備えたTRS双方向フルハイトセキュリティターンスタイルは、シングルユーザーのスループットを保証する頑丈でクライミング防止構造を備えています。

    -集中的で長期間の使用を可能にする安全でシンプルかつ効果的な機器

    -自動アクセス制御により、スーパーバイザーを必要とせずに単一の通過が可能になり、セキュリティコストが削減されます

    -並外れた耐久性に基づく長期投資

    -柔軟性を高めるための独立した機構とメンテナンス中の独立した廊下のオプションを備えたデュアルパッセージモデル

    アプリケーション:工業および建築現場、管理棟、学校、病院、スタジアム、遊園地、港、空港、軍事基地。

    仕様
    • GENERAL SPECIFICATIONS

      Input power 120 VAC/60 Hz (with ground)

      Consumption 70 W (nominal) per lane

      Maximum relative humidity 95 %, without condensation

      Operating temperature (without optional heater) 14 °F to 122 °F [-10 °C to 50 °C]

      Maximum throughput(1) 15 to 20 passages per minute

      Weight 1359.6 lbs (618 kg)

      Passage width 26 2/16 in (664 mm)

      MCBF (Mean Cycle Between Failure) 3 000 000 cycles, with recommended maintenance

      MTTR (Mean Time To Repair) 20 minutes

      Certification ETL listed no 3117963

      Conform to UL std 325

      Certified to CAN/USA

      std C22.2 NO 247

    技術仕様
    • Unique refTRS372USACAN
    • コレクションセットAccess
    • コレクションDoors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-07-09
    • エディション1
    • 高さ(inch)90
    • 幅(inch)94
    • 奥行き(inch)53
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)1359.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - セキュリティ
    • IFC分類ドア
    • Uniclass2015コードAc_20_75_75
    • Uniclass2015詳細Secure entering and exiting