製品の公開
RevLock 603T Security Door - USA/CAN
RevLock 603T Security Door - USA/CAN
RevLock 603T Security Door - USA/CAN
    Automatic Systems

    RevLock 603T Security Door - USA/CAN

    Google翻訳”,

    RevLockシリーズの回転式セキュリティドアは、安全なアクセス制御と高い歩行者の流れの管理を保証するように設計されています。

    RevLockの高セキュリティの回転式セキュリティドアは、ピギーバッキング、弾丸の抵抗、強制侵入、破壊行為に関する業界標準を満たしています。

    RevLock 603自動回転式セキュリティドアの4つの可動障害物により、自由通路幅35 15/16インチ(913 mm)および外径765/16インチ(1938 mm )の歩行者の高い双方向の流れが可能になります。 )。

    鉄骨フレーム、ガラスパネル、塗装された鉄骨ハウジングで構成されるRevLock自動回転式セキュリティドアは、断熱性と周囲環境の高い視認性を提供します。

    仕様
    • STANDARD TECHNICAL CHARACTERISTICS

      Power supply UL 230/100 V single phase, 50/60 Hz, 10 A + ground

      Power consumption 200 W

      Backup battery 12 V - 2Ah sealed lead-acid batteries to provide power in case of power loss

      Motor 24VDC for reversible movement of the obstacles, with closing safety lock

      Operating logic Programmable

      Passages - 20 passages per minute (one direction)

      - ± 40 passages per minute (two directions) (Excluding activation time of the access

      control device)

      Operating T° -10° to +55°C (Without heater option)

      Max relative Humidity 85%, without condensation

      MCBF 1 Mo cycles or 2 years when respecting recommended maintenance

      MTTR 2 hours

       RL 603T Dimensions (mm):

      - Height: 2505

      - Diameter:1970

      Passage dimensions (mm)

      - Height: 2300

      - Width: 1206

      Weight:

      ± 1350 kg with base

      ± 1210 kg without base

      Conform to European norms.

    技術仕様
    • Unique refrevlock603usacan-Tall
    • コレクションセットAccess
    • コレクションDoors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-07-09
    • エディション1
    • 高さ(inch)98
    • 幅(inch)77
    • 奥行き(inch)76
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(lbs)2866
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - セキュリティ
    • IFC分類ドア
    • Uniclass2015コードPr_30_59_34
    • Uniclass2015詳細Gates and turnstiles