製品の公開
TRS 370 Full Height Turnstile - USA/CAN
TRS 370 Full Height Turnstile - USA/CAN
TRS 370 Full Height Turnstile - USA/CAN
TRS 370 Full Height Turnstile - USA/CAN
    Automatic Systems

    TRS 370 Full Height Turnstile - USA/CAN

    Google翻訳”,

    TRS 370は、透明なアクリル製の3つの可動式アーム障害物を備えたフルハイトの回転式改札口です。ユーザーに快適な通路スペースを維持しながら、高レベルのセキュリティを提供します。

    -集中的で長期間の使用を可能にする安全でシンプルかつ効果的な機器

    -自動アクセス制御により、スーパーバイザーを必要とせずに単一の通過が可能になり、セキュリティコストが削減されます

    -並外れた耐久性に基づく長期投資

    アプリケーション:管理棟、学校、病院、スポーツ施設など。

    仕様
    • GENERAL SPECIFICATIONS

      Input power 120 VAC/60 Hz (with ground)

      Consumption 70 W (nominal)

      Maximum relative humidity 95 %, without condensation

      Operating temperature (without optional heater) 14 °F to 122 °F [-10 °C to 50 °C]

      Maximum throughput(1) 15 to 20 passages per minute

      Weight 864,6 lbs [393 kg]

      Passage width 26 2/16 in (664 mm)

      MCBF (Mean Cycle Between Failure) 3 000 000 cycles, with recommended maintenance

      MTTR (Mean Time To Repair) 20 minutes

      Certification ETL listed no 3117963

      Conform to UL std 325

      Certified to CAN/USA

      std C22.2 NO 247


    技術仕様
    • Unique refTRS370USACAN
    • コレクションセットAccess
    • コレクションDoors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-07-09
    • エディション1
    • 高さ(inch)90
    • 幅(inch)60
    • 奥行き(inch)53
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)864.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - セキュリティ
    • IFC分類ドア
    • Uniclass2015コードAc_20_75_75
    • Uniclass2015詳細Secure entering and exiting