製品を公開する
Glazed sliding door Flo-Motion Bi Part - Type B100
Glazed sliding door Flo-Motion Bi Part - Type B100

    Glazed sliding door Flo-Motion Bi Part - Type B100

    5つ星のうち4.84.8(6 件のレビュー)
    Google翻訳,

    ***** Clear Opening Calculatorについては、[リンク]タブの[技術的な説明]のURLに従ってください。 *****

    指先操作で操作できる低摩擦手動引き戸システム

    新しいAlderHeyChildren's Hospitalのために特別に設計されており、子供に優しい、全幅のガラス張りの寝室と病棟のドアを提供します。 Alder Heyに設置された200以上のFlo-Motion®ドアの平均開放力は10Nで、元の指定された力要件の50%未満でした。

    Flo-Motion®ドアは、ダンパー機構を備えた特別な低抵抗リニアトラック上の再循環ボールガイドを備えています。ドアセットは、押し出しアルミニウムプロファイルを使用して製造されており、自立型の「ゴールポスト」フレームが含まれています。標準のドアセットは、建築請負業者によって設置された適切で頑丈なサポートまたは構造用鋼に固定されます。

    引き戸パネルは手で簡単に操作できるはずです。取り付けられると、すべての引き戸は指定されたように3回デジタル力テストされ、グラフ形式のテストデータで平均平均開閉力を示す証明書が発行されます。

    このシステムは、より大きな質量と重量のドアと連動して機能します。製品資料を参照してください。標準のフォーマットとグレージングオプションに加えて、オーダーメイドのデザインも提供できます。

    私たちに関しては

    革新

    Axisは、BDPアーキテクトのために特別に設計され、新しいAlder Hey Children's Hospitalに設置された、数々の賞を受賞したFlo-Motion®手動引き戸システムの誇り高いメーカーです。さまざまなオーダーメイドのデザインで、Flo-Motion®は現在12の英国の病院に設置されており、さらに多くの将来のビルドに指定されています。

    自動ドア

    歩行者用の入り口を専門とし、独立して所有されているAxisは、Stanley Automatic andHealthcareDoorsおよびManusaHealthcareDoorsの英国での唯一の販売代理店でもあります。 AxisはADSA(Automatic Door Supplier Association)のアクティブなメンバーであり、安全性に関してすべての設置がEN16005に準拠することを推奨しています。当社の自動ドア製品の範囲には、スライドドアシステムとスイングドアシステムが含まれ、すべて特定の用途に合わせてカスタマイズされています。

    当社の製品ポートフォリオには、低レベルのアルミニウムファサード、カーテンウォール、手動ドアセットも含まれています。英国中部の事業から、Axisは完全な製造、設置、保守サービスを提供しています。

    ノーハウ

    アクシスは、建設および自動ドア業界で幅広い知識と経験を持っており、公共部門と民間部門の両方で幅広いクライアントに対応しています。



    仕様
    • FLO-MOTION® TYPE B100

      BI-PARTING DOORS SLIDING OVER GLAZED SCREENS

      Description - Manual aluminium framed bi-parting glazed door system with doors sliding over glazed screens. Doors and corrosion resistant sliding track mechanism to be severe duty with low opening and closing forces.

      Manufacturer - Axis Entrance Systems Ltd.

      Product reference - Axis Flo-Motion® Bi-parting Door System Type B100.

      Doorset Specification - To be formed from non-thermal aluminium extruded box section and to include a frame consisting of two jambs (100mm x 45mm profiles) and a 125mm x 100mm integral transom bar with a 7mm reinforced face. The frame to fit within the structural opening with the doors sliding over glazed screens. The fixed glazed screens are secured within the frame structure by two concealed aluminium channels.

      Track System - The door to employ a "low friction" recirculating bearing system sliding in an aluminium track with anti-derailing feature and interchange section. Door carriers to be stainless steel and "damper" mechanisms (not self or soft closing) to be active when the door is at the closed and fully open positions. The pelmet will conceal the track and have a "hold open" lid for ease of maintenance.

      Durability – Externally tested for Axis to 1,000,000 cycles exceeding the requirements of BS EN1527:2019.

      Warranty – 5 years from date of installation.

      Sustainability – EPD verified to EN 15804:2019.

      Sliding Doors & Glazed Fixed Panels – Formed from various 100mm x 45mm and 47mm aluminium profiles to BS EN 12020-2:2022. Each door to be prepared with a concealed bottom channel to operate with a floor mounted nylon guide. Refer to door schedule for panel dimensions and overall track length.

      Material Finish Polyester Powder Coat to standard RAL or BS colour to BS EN 12206-1:2021 or Satin Anodised Aluminium (SAA) Etched and anodised to BS 3987: 1991 (01.06.2017) - Silver AA25.

      Seals & Gaskets - Neoprene bubble gasket to be fitted to the leading edge of the sliding door, the rear door stile facing the fixed screen or wall and on the transom bar.

      Handles – Two pairs of "back-to-back" nylon or stainless-steel, 600mm in length - options available.

      Manual and Electric Locking – Refer to door schedule.

      Glazing – Refer to door schedule and manufacturer’s door parameters – options available.

      Glass Acoustic Rating – Refer to door schedule and requirements - options available.

      Manifestation – Refer to door schedule.

      Blind Operation – Refer to door schedule.

      Aperture - The doorset will be fixed to suitable supports (e.g. reinforced partitioning, masonry or structural steels). Assessment by clients Structural Engineer and installed by the Building Contractor or their nominated service provider. Refer to Manufacturer’s drawings for Type B100.

      Structural Opening Dimensions – Refer to door schedule and manufacturer’s door parameters.

      Clear Opening Width – Refer to door schedule (distance between the two sliding doors when in the fully open position).

      Clear Opening Height - Refer to door schedule (distance between bottom of pelmet & FFL).

      Force Testing – The manual sliding doors should be easily operated by hand and digitally force tested 3 times (distance determined by door width). A certificate to be issued showing the mean average opening & closing force of 10N (+/-5N) with test data in graph format. Refer to door schedule and manufacturer’s door parameters.

      Options - Architraves, Trims, Thresholds, Midrails & Canopy Types – Refer to door schedule.

    技術仕様
    • 固有参照番号BiPart_TypeB100
    • 製品ファミリFlo Motion
    • 製品グループBi-Part
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-05-01
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材アルミニウム
    • 副素材ガラス
    • 設計国イギリス
    • 製造国イギリス
    分類
    • BIMobjectカテゴリードア - ガラスドア
    • IFC分類ドア
    • Uniclass 2015 コードSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 説明Sliding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 コード08 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルSliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • OmniClass 番号23-17 11 13 13 11
    • OmniClass タイトルAluminum Screen Doors