このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Balancer™ Series All Glass Frameless Balanced Doors

Unique ref.: crl-usalum-balancer-series-all-glass-frameless-balanced-doors
ブランド名: C.R. Laurence
製品ファミリー: Doors
製品グループ: Balanced Door Entrances
公開日: 2019-04-16
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (8)

CRL Balancer™ Series All Glass Frameless Balanced Doors come completely glazed with either 1/2" or 3/4" (12 or 19 mm) fully tempered glass. 4" (102 mm) or 6" (152 mm) rails top and bottom are required with optional 10" (254 mm) bottom rails to meet A.D.A. codes for glass framed doors. Balanced Door Packages are available with concealed or exposed vertical tubes and are 'install ready' when shipped.

  • 4", 6" or 10" (102, 152 or 254 mm) Tall Square Profile Door Rails for all glass frameless doors
  • Glass door available With or Without Mini Vertical Stiles
  • Glass door available in six Standard Architectural Finishes, With Custom Finishes Available
  • Glazed Using Expansion Cement Technology


主なマテリアル: Glass
副マテリアル: Aluminium
デザイン: United States
製作国: United States

BIMobject カテゴリー: ドア - ドアセット
IFC分類: Door
UNSPSC 名前: Glass doors
UNSPSC コード: 30171501
Uniclass 1.4 コード: JL20
Uniclass 1.4 詳細: Doors
Uniclass 2.0 コード: PR-59-23
Uniclass 2.0 詳細: Doorsets
Uniclass 2015 コード: Pr_30_59_24
Uniclass 2015 詳細: Doorsets
NBS Reference コード: 25-30-20-20
NBS Reference 詳細: Doorset Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Doors and Frames
OmniClass Number: 23-17 11 23 11
OmniClass Title: Swinging All Glass Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
この製品は以下で提供されています:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Doors - Door sets

名前
Integral Finish Clear ; Dark Bronze Anodized ; Powder Coat ; Newlar ; Kynar
Material 6063-T5 Alloy Aluminum

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Material 6063-T5 Alloy Aluminum

BIMobject®