製品の公開
Glazed sliding door Flo-Motion Bi Part - Type B32
Glazed sliding door Flo-Motion Bi Part - Type B32

    Glazed sliding door Flo-Motion Bi Part - Type B32

    Google翻訳”,

    ***** クリア開口部計算ツールについては、「リンク」タブの技術説明にあるURLをご覧ください。*****

    指先操作で開閉できる低摩擦手動スライドドアシステム

    BDPアーキテクツ向けに特別に設計され、新設のアルダー・ヘイ小児病院に設置されたこのドアは、子供に優しい、幅広のガラス張りの寝室および病棟ドアです。アルダー・ヘイに設置された200台以上のFlo-Motion®ドアの平均開閉力は10Nで、当初の仕様要件の50%未満でした。

    Flo-Motion®ドアは、特殊な低抵抗リニアトラック上にダンパー機構を備えた循環式ボールガイドを採用しています。ドアセットは押出成形アルミニウムプロファイルを使用して製造され、補強された横桟付きのサブフレームが含まれています。標準ドアセットは、建築業者が設置する適切な頑丈な支持部材または構造用鋼材に固定されます。

    スライドドアのパネルは、手で簡単に操作できる必要があります。設置後、すべてのスライドドアは規定どおり3回デジタル式力試験を受け、平均開閉力と試験データをグラフ形式で示した証明書が発行されます。

    本システムは、より大きな質量と重量のドアにも対応可能です。詳細については、製品資料をご参照ください。標準サイズとガラスオプションに加え、特注デザインも承ります。

    私たちについて

    革新

    当社の革新性は、数々の賞を受賞した自社開発のFlo-Motion®手動スライドドアシステムの発明と設計によって最もよく証明されています。

    Flo-Motion®ドアは、多様な特注デザインに対応しており、100以上の病院に設置され、今後さらに多くの病院建設プロジェクトで採用される予定です。

    専門知識

    Axis Entrancesは1987年に設立された独立系企業です。長年にわたる実績と豊富な経験により、業界をリードする企業としての地位を確立し、建築家や主要請負業者との連携にも長けています。

    自動ドア

    当社は業界における専門家として認められており、DoorsonやManusaをはじめとする厳選されたサプライヤーからドアの供給、設置、保守サービスも行っています。これらの緊密なパートナーシップにより、ほぼすべての屋内および屋外の出入口に対応するソリューションを提供できます。

    仕様
    • FLO-MOTION® TYPE B32

      BI-PARTING DOORS SLIDING OVER ADJACENT WALLS

      Description - Manual aluminium framed bi-parting glazed door system with doors sliding over adjacent walls. Doors and corrosion resistant sliding track mechanism to be severe duty with low opening and closing forces.

      Manufacturer - Axis Entrance Systems Ltd.

      Product reference - Axis Flo-Motion® Bi-parting Door System Type B32.

      Doorset Specification - To be formed from non-thermal aluminium extruded box section and to include a frame consisting of two jambs (100mm x 45mm profiles) and a 125mm x 100mm integral transom bar with a 7mm reinforced face. The frame to fit within the structural opening with the doors sliding over adjacent walls.

      Track System - The door to employ a "low friction" recirculating bearing system sliding in an aluminium track with anti-derailing feature and interchange section. Door carriers to be stainless steel and "damper" mechanisms (not self or soft closing) to be active when each door is at the closed and fully open positions. The pelmet will conceal the track and have a "hold open" lid for ease of maintenance.

      Durability – Externally tested for Axis to 1,000,000 cycles exceeding the requirements of BS EN1527:2019.

      Warranty – 5 years from date of installation.

      Sustainability – EPD verified to EN 15804:2019.

      Sliding Doors & Glazed Fixed Panels – Formed from various 100mm x 45mm and 47mm aluminium profiles to BS EN 12020-2:2022. Each door to be prepared with a concealed bottom channel to operate with a floor mounted nylon guide. Refer to door schedule for panel dimensions and overall track length.

      Material Finish Polyester Powder Coat to standard RAL or BS colour to BS EN 12206-1:2021 or Satin Anodised Aluminium (SAA) Etched and anodised to BS 3987: 1991 (01.06.2017) - Silver AA25.

      Seals & Gaskets - Neoprene bubble gasket to be fitted to the leading edge of the sliding door, the rear door stile facing the fixed screen or wall and on the transom bar.

      Handles – Two pairs of "back-to-back" nylon or stainless-steel, 600mm in length - options available.

      Manual and Electric Locking – Refer to door schedule.

      Glazing – Refer to door schedule and manufacturer’s door parameters – options available.

      Glass Acoustic Rating – Refer to door schedule and requirements - options available.

      Manifestation – Refer to door schedule.

      Blind Operation – Refer to door schedule.

      Aperture - The doorset will be fixed to suitable supports (e.g. reinforced partitioning, masonry or structural steels). Assessment by clients Structural Engineer and installed by the Building Contractor or their nominated service provider. Refer to Manufacturer’s drawings for Type B32.

      Structural Opening Dimensions – Refer to door schedule and manufacturer’s door parameters.

      Clear Opening Width – Refer to door schedule (distance between the two sliding doors when in the fully open position).

      Clear Opening Height - Refer to door schedule (distance between bottom of pelmet & FFL).

      Force Testing – The manual sliding doors should be easily operated by hand and digitally force tested 3 times (distance determined by door width). A certificate to be issued showing the mean average opening & closing force of 10N (+/-5N) with test data in graph format. Refer to door schedule and manufacturer’s door parameters.

      Options - Architraves, Trims, Thresholds, Midrails, Offset Versions & Canopy Types – Refer to door schedule.

    技術仕様
    • Unique refBiPart_TypeB32
    • コレクションセットFlo Motion
    • コレクションBi-Part
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-12-05
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国イギリス
    • 製造国イギリス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ガラスドア
    • IFC分類ドア
    • Uniclass2015コードSs_25_30_20_77
    • Uniclass2015詳細Sliding doorset systems
    • MasterFormat 2014 コード08 32 13
    • MasterFormat 2014 タイトルSliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 13 13 11
    • OmniClassタイトルAluminum Screen Doors

    対応地域

    ヨーロッパ