製品の公開
ALTUN WALL GO wall lamp
Azzardo Lightning

ALTUN WALL GO wall lamp

Google翻訳”,
ALTUN WALL GO ウォールランプは、AZzardo社製のウォールランプで、控えめながらもエレガントな雰囲気をインテリアにもたらします。ゴールド仕上げなので、現代的なカラーパレットや天然素材との相性も抜群です。階段やキッチンアイランドに最適で、軽やかですっきりとした印象を与えながら、心地よい間接照明を作り出します。省エネLED光源と組み合わせることでランニングコストを削減でき、お好みの雰囲気に合わせて電球の色温度をお選びいただけます。さらに明るさを自在に調整したい場合は、調光対応電球と対応する調光器(該当する場合)を組み合わせることで、作業用照明から心地よい夜のひとときまで、思いのままに明るさを調節できます。
仕様
  • Materials and colors Dominant color: Gold Dominant material: Aluminum Wall base color: Gold Leading Finish: Satin Lampshade color: Gold Basic information Type: Wall lamp Light source type: integrated LED Energy class: G Protection class: IP20 Maximum power: 3W Dimensions Wall base height [cm]: 10.4 Wall base length [cm]: 3 Wall base width [cm]: 3 Lampshade width [cm]: 3 Lampshade height [cm]: 11 Product length [cm]: min 6.5 max 12 Product width [cm]: min 10.4 max 13 Product height [cm]: min. 11.5 max. 12.5 Specification Number of light sources: 1 Lumens [lm]: 206 Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: No CRI [Ra]: ≥ 90 Motion sensor: No Class of resistance to shock: 1 Voltage: 230V Rotation: 350° Deflection: 90° BT Control Panel: No RGB: No Dimming: No Remote control: No Adjustment: Yes Color temperature [K]: 3033 Beam angle: 29° Packaging Gross weight [kg]: 0.5 Net weight [kg]: 0.4 Box width 1 [cm]: 15.5 Box height 1 [cm]: 9.5 Box depth 1 [cm]: 13
技術仕様
  • Unique refAZ6560
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-31
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け