製品の公開
PANDINO 30 CCT SWITCH 3-STEP DIMM IP44 BK ceiling lamp
Azzardo Lightning

PANDINO 30 CCT SWITCH 3-STEP DIMM IP44 BK ceiling lamp

Google翻訳”,
PANDINO 30 CCT SWITCH 3-STEP DIMM IP44 BK シーリングランプは、AZzardo社製の洗練された現代的なインテリアを演出するシーリングランプです。ブラック仕上げなので、現代的なカラーパレットや天然素材との相性も抜群です。ダイニングエリアやリビングルームに最適で、必要な場所に光を集中させながら、すっきりとした明るい印象を保ちます。省エネLED光源と組み合わせることでランニングコストを削減でき、お好みの雰囲気に合わせて電球の色温度を選択できます。さらに明るさを調整したい場合は、調光可能な電球と対応する調光器(該当する場合)を組み合わせることで、作業用照明から心地よい夜のひとときまで、好みに合わせて明るさを微調整できます。
仕様
  • Materials and colors Dominant color: Black Dominant material: PVC Accent Finish: Matte Basic information Type: Ceiling lamp Energy class: G Protection class: IP44 Maximum power: 6W Light source type: integrated LED Dimensions Product height [cm]: 4.5 Product width [cm]: 30 Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: Yes CRI [Ra]: ≥ 90 Motion sensor: No Beam angle: 114° Class of resistance to shock: 2 Number of light sources: 1 Voltage: 230V Control Options: CCT Switch 3-step dimmer BT Control Panel: No RGB: No Dimming: Yes Remote control: No Control Type > For All: CCT Switch Lumens [lm]: 1518 Adjustment: No Color temperature [K]: 2850 / 4000/ 5408 Packaging Gross weight [kg]: 1 Net weight [kg]: 0.8 Box width 1 [cm]: 30.5 Box height 1 [cm]: 5 Box depth 1 [cm]: 30.5
技術仕様
  • Unique refAZ6584
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-31
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け