製品の公開
AGORA PENDANT BLUE hanging lamp
Azzardo Lightning

AGORA PENDANT BLUE hanging lamp

Google翻訳”,
アザードのペンダントライト「AGORA PENDANT BLUE」は、柔らかなスカンジナビアのミニマリズムをインテリアに取り入れた逸品です。ブルーの仕上げは、現代的なカラーパレットや天然素材との相性も抜群。玄関やキッチンアイランドに最適で、空間を軽やかですっきりとした印象に保ちながら、存在感のあるアクセントとして美しく映えます。省エネLED電球を使用すればランニングコストを削減でき、お好みの雰囲気に合わせて電球の色温度をお選びいただけます。さらに明るさを自在に調整したい場合は、調光対応電球と調光器(対応機種の場合)を組み合わせることで、作業灯から心地よい夜のひとときまで、思いのままに明るさをコントロールできます。
仕様
  • Materials and colors Ceiling base color: White Dominant color: Blue Leading Finish: Fabric Dominant material: Fabric Accent color: White Accent Material: Aluminum Accent Finish: Matte Power cord color: Transparent Lampshade color: Blue Basic information Type: Hanging lamp Protection class: IP20 Light source type: E27 Maximum power: 60W Dimensions Lampshade width [cm]: 36 Ceiling base height [cm]: 2.5 Lampshade height [cm]: 24 Product width [cm]: 36 Ceiling base width [cm]: 12.5 Product height [cm]: min. 130 max. 225 Specification Motion sensor: No Number of light sources: 1 Class of resistance to shock: 2 Voltage: 230V CCT: Optional Adjustment: Yes RGB: Optional Dimming: Optional Packaging Gross weight [kg]: 1.1 Net weight [kg]: 0.8 Box width 1 [cm]: 21 Box height 1 [cm]: 18.5 Box depth 1 [cm]: 20.6 Box depth 2 [cm]: 9.5 Box width 2 [cm]: 9 Box height 2 [cm]: 45
技術仕様
  • Unique refAZ6642
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-31
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント