製品の公開
SATURN 52 WALL 3000K wall lamp
Azzardo Lightning

SATURN 52 WALL 3000K wall lamp

Google翻訳”,
SATURN 52 WALL 3000K ウォールランプは、AZzardo社製のウォールランプで、洗練された現代的な雰囲気をインテリアにもたらします。バランスの取れたプロポーションとシャープなディテールで、現代的な空間に自然に溶け込みます。寝室やダイニングエリアに最適で、必要な場所に光を集中させながら、軽やかですっきりとした印象を与えます。省エネLED光源と組み合わせることでランニングコストを削減でき、お好みの雰囲気に合わせて電球の色温度を選択できます。さらに明るさを細かく調整したい場合は、調光可能な電球と対応する調光器(該当する場合)を組み合わせることで、作業用照明から心地よい夜のひとときまで、自在に明るさを調整できます。
仕様
  • Materials and colors Accent color: Black Dominant color: Brown Accent Finish: Matte Leading Finish: Stone Wall base color: Black Accent Material: Silicone Aluminum Dominant material: Stone Lampshade color: Brown Basic information Type: Wall lamp Light source type: integrated LED Energy class: G Protection class: IP20 Maximum power: 20W Dimensions Wall base length [cm]: 4 Product length [cm]: 13.5 Wall base width [cm]: 11 Wall base height [cm]: 30 Product height [cm]: 50 Product width [cm]: 42 Lampshade height [cm]: 50 [42] Lampshade width [cm]: 2x 1.5 / 4.5 [42] Lampshade length [cm]: 2x 2 / 11 Specification Number of light sources: 2 Lumens [lm]: 148 Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: No CRI [Ra]: ≥ 90 Motion sensor: No Class of resistance to shock: 1 Voltage: 230V BT Control Panel: No RGB: No Dimming: No Remote control: No Adjustment: No Color temperature [K]: 2850 Beam angle: 139° Packaging Gross weight [kg]: 3.8 Net weight [kg]: 2.4 Box width 1 [cm]: 57 Box height 1 [cm]: 21 Box depth 1 [cm]: 57.5
技術仕様
  • Unique refAZ6662
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-31
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け