製品の公開
SATURN 72 WALL 3000K wall lamp
Azzardo Lightning

SATURN 72 WALL 3000K wall lamp

Google翻訳”,
SATURN 72 WALL 3000K ウォールランプは、AZzardo社製のウォールランプで、時代を超越した汎用性の高いデザインがインテリアに溶け込みます。バランスの取れたプロポーションとシャープなディテールにより、現代的な空間にも自然に馴染みます。階段やダイニングエリアに最適で、軽やかですっきりとした印象を保ちながら、空間に奥行きと個性を与えます。省エネLED光源と組み合わせることでランニングコストを削減でき、お好みの雰囲気に合わせて電球の色温度を選択できます。さらに明るさを細かく調整したい場合は、調光可能な電球と対応する調光器(該当する場合)を組み合わせることで、作業用照明から心地よい夜のひとときまで、自在に明るさを調整できます。
仕様
  • Dimensions Product length [cm]: 14.5 Product height [cm]: 70 Wall base length [cm]: 4 Product width [cm]: 62 Lampshade length [cm]: 2x 2 / 11 Wall base width [cm]: 10.5 Lampshade width [cm]: 2x 1.5 / 4.5 [42] Wall base height [cm]: 50 Lampshade height [cm]: 70 [62] Materials and colors Accent color: Black Dominant color: Brown Accent Material: Silicone Aluminum Accent Finish: Matte Leading Finish: Stone Wall base color: Black Dominant material: Stone Lampshade color: Brown Basic information Type: Wall lamp Energy class: G Protection class: IP20 Maximum power: 29W Light source type: integrated LED Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: No CRI [Ra]: ≥ 90 Motion sensor: No Beam angle: 137° Class of resistance to shock: 1 Number of light sources: 2 Voltage: 230V BT Control Panel: No RGB: No Dimming: No Remote control: No Color temperature [K]: 3000 Lumens [lm]: 276 Adjustment: No Packaging Gross weight [kg]: 6.6 Net weight [kg]: 4.4 Box width 1 [cm]: 82 Box height 1 [cm]: 21 Box depth 1 [cm]: 70.5
技術仕様
  • Unique refAZ6663
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-31
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け