製品の公開
Fire curtain BACHFIRE EW
Fire curtain BACHFIRE EW
Fire curtain BACHFIRE EW

    Fire curtain BACHFIRE EW

    Google翻訳”,

    BACHFIRE EW は、火災の場合に火災を制限および制御し、ファブリックから 1m の距離で放射放出を 15 kW/m2.K 未満に低減する自動防火カーテンで、分類は EW120 です。

    カーテンは次のように構成されています。両面にアルミホイルが付いたグラスファイバー生地を強化スチールワイヤーで縫い合わせ、直径78mmのスチールローラーに固定しました。ヘッドボックス、サイドガイド、ボトムバーとして亜鉛メッキ鋼要素。

    すべてのシステムは 24Vdc チューブラー モーターによって駆動され、特別な重力フェイル セーフ システムを備えた BACH の CRM (モーターの制御と調整) という電子ボードによって制御されます。

    公称入力電圧 115Vac または 220Vac、出力電圧 24Vdc の自動カーテン (CBM) 用のコントロール パネル。すべてのコントロール パネルには、最大 6 時間の自律性を備えた無停電電源装置 (UPS システム) が存在します。

    ヨーロッパ規格UNE EN 1634-1およびUNE EN 1363-1に従ってテストおよび承認されています。

    仕様
    • FABRIC: Fiberglass fabric resists up to 1100ºC. Radiation <15 kW/m2.K at 1 m. Polyurethane coating on both sides. Seams of reinforced stainless steel wires, coating of Kevlar.

      HEADBOX: Galvanized Steel. Different possibilities to adapt to different architectural spaces and maintenance requirements. Dimensions depending on width and height of the curtain.

      SIDE GUIDES: Galvanized Steel. Dimensions depending on width and height of the curtain.

      ROLLER: Galvanized Steel. Diameter 78mm.

      BOTTOM BAR: Galvanized Steel.

      ELECTRIC MOTOR: BACH tubular motor 24Vdcc.

      CRM MOTOR REGULATION BOX: Polyester IP56. Dimensions: 120x160x75mm.

      CBM CONTROL PANEL: Receives the signal alarm from Fire Management System and controls the movement of curtains. Visual and acoustic alert system. Visual and acoustic alert system; Dimensions: 300x230x140mm to 400x500x210mm; Battery rechargeable (up to 6h autonomy).

      OPTIONAL EXTRAS: RAL coating; Stainless steel elements; Headbox and Side guides customized set-up for specific requirements; Aluminum RAL 9003 bottom bar; False ceiling acessories; Special designs of CBM control panel; Escape and Emergency buttons; Other solutions on demand.

    技術仕様
    • Unique refBACH-BACHFIRE-EW
    • コレクションセットFire & Smoke Curtains
    • コレクションFire Curtain
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)10000
    • 幅(mm)12000
    • 奥行き(mm)180
    関連
    • 主なマテリアルグラスファイバー
    • 副マテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 設計国ポルトガル
    • 製造国ポルトガル
    • 正味重量(kg)30
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置