概要
Genesis LED GCシリーズのホーンとLEDストロボは、洗練された薄型設計とエネルギー効率の高いテクノロジーを備えており、オーバーヘッドを削減することで設置と運用のコストを削減します。高性能LEDは、必要な電源、バックアップ電源、およびバッテリーが少なくて済みます。これらの新しいアプライアンスは、エネルギー効率と生命の安全を念頭に置いて設計されています。
Genesis LED GCシリーズは、特許取得済みの電子機器と組み合わせた高効率光学系を使用して、低電流要件と引き換えに、高度に制御され、効率的に集束された配光パターンを提供します。ストロボは、フィールドで選択可能な15、30、75、または115cdの光出力を備えています。
キセノンタイプのストロボと比較して、Genesis LED GCシリーズアプライアンスは、必要な電源が少なく、多くの場合、ワイヤゲージが小さいため、コンジットの要件が軽減されます。また、従来のストロボとの下位互換性があるため、新しいLEDテクノロジーにアップグレードするために既存のすべてのデバイスを交換する必要はありません。実際、GCストロボは、キセノンベースのストロボと同じ回路上で混合して同じ視野で使用できます。これにより、GenesisLEDGCシリーズは新規設置や改造に理想的です。
現場で構成可能なサウンド出力レベルは、現代の生命安全プロジェクトが要求する柔軟性を提供し、Genesis LED制御プロトコルは、互換性のあるNAC回路上の複数のストロボをNFPA72要件内で十分に同期させます。
保守性は、GCシリーズアプライアンスが優れているもう1つの分野です。ユニバーサルルーム側の配線プレートは、事前設置と電気配線を可能にするだけでなく、付属の診断チェックバーで導通をチェックします。その後、GCシリーズデバイスは、配線が正しいことを確信して、簡単に所定の位置にスナップできます。革新的なカバー下の診断テストポイントにより、取り付け中にデバイス回路テストに簡単にアクセスできます。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |