製品の公開
Smoke curtain BACHSMOKE DA
Smoke curtain BACHSMOKE DA
Smoke curtain BACHSMOKE DA

    Smoke curtain BACHSMOKE DA

    Google翻訳”,

    BACHSMOKE DA は、火災の場合に煙の動きを制限および制御する自動煙幕で、分類は D180 です。

    カーテンは次のように構成されています。 両面にポリウレタン コーティングを施したグラスファイバー生地を高耐性ケブラー ワイヤーで縫い合わせ、直径 78 mm のスチール ローラーに固定します。亜鉛メッキ鋼のヘッドボックスとアルミニウムプロファイルのボトムバー。

    すべてのシステムは 24Vdc チューブラー モーターによって駆動され、特別な重力フェイル セーフ システムを備えた BACH の CRM (モーターの制御と調整) という電子ボードによって制御されます。

    公称入力電圧 115Vac または 220Vac、出力電圧 24Vdc の自動カーテン (CBM) 用のコントロール パネル。すべてのコントロール パネルには、最大 6 時間の自律性を備えた無停電電源装置 (UPS システム) があります。

    欧州規格 UNE EN 12101-1 および CE マーキングに従ってテストおよび承認されています。

    仕様
    • FABRIC: Fiberglass fabric resists up to 600ºC. Polyurethane coating on both sides. Seams of high resistance Kevlar wire. HEADBOX: Galvanized Steel. Different possibilities to adapt to different architectural spaces and maintenance requirements. Dimensions depending on width and height of the curtain. ROLLER: Galvanized Steel. Diameter 78mm. BOTTOM BAR: Aluminum profile, RAL 9003. ELECTRIC MOTOR: BACH tubular motor 24Vdcc. CRM MOTOR REGULATION BOX: Polyester IP56. Dimensions: 120x160x75mm. CBM CONTROL PANEL: Receives the signal alarm from Fire Management System and controls the movement of curtains. Visual and acoustic alert system; Dimensions: 300x230x140mm to 400x400x210mm; Output: 24Vcc; Battery rechargeable (up to 6h autonomy). OPTIONAL EXTRAS: RAL coating; Stainless steel elements; Headbox customized set-up for specific architectural or special operational requirements; False ceiling acessories; Special designs of CBM control panel; Escape button; Emergency button; Other solutions on demand.
    技術仕様
    • Unique refBACH-BACHSMOKE-DA
    • コレクションセットFire & Smoke Curtains
    • コレクションSmoke Curtain
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)10000
    • 奥行き(mm)180
    関連
    • 主なマテリアルグラスファイバー
    • 副マテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 設計国ポルトガル
    • 製造国ポルトガル
    • 正味重量(kg)30
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置