製品の公開
Smoke curtain BACHSMOKE EV
Smoke curtain BACHSMOKE EV
Smoke curtain BACHSMOKE EV

    Smoke curtain BACHSMOKE EV

    Google翻訳”,

    BACHSMOKE EV は、火災の際に人の避難を可能にするだけでなく、火災の場合に煙の動きを制限および制御する自動煙幕です。分類は D180 です。

    カーテンは次のように構成されています。 両面にポリウレタン コーティングを施したグラスファイバー生地を高耐性ケブラー ワイヤーで縫い合わせ、直径 78 mm のスチール ローラーに固定します。亜鉛メッキ鋼のヘッドボックス。通過するためのストリップされたテキスタイル形状。

    すべてのシステムは 24Vdc チューブラー モーターによって駆動され、特別な重力フェイル セーフ システムを備えた BACH の CRM (モーターの制御と調整) という電子ボードによって制御されます。

    公称入力電圧 115Vac または 220Vac、出力電圧 24Vdc の自動カーテン (CBM) 用のコントロール パネル。すべてのコントロール パネルには、最大 6 時間の自律性を備えた無停電電源装置 (UPS システム) が存在します。

    欧州規格 UNE EN 12101-1 および CE マーキングに従ってテストおよび承認されています。

    仕様
    • FABRIC: Fiberglass fabric resists up to 600ºC. Polyurethane coating on both sides. Seams of high resistance Kevlar wire.

      HEADBOX: Galvanized Steel. Different possibilities to adapt to different architectural spaces and maintenance requirements. Dimensions depending on width and height of the curtain.

      ROLLER: Galvanized Steel. Diameter 78mm. The system always has a minimum of two rollers.

      BOTTOM BAR: Aluminum profile, RAL 9003.

      ELECTRIC MOTOR: BACH tubular motor 24Vdcc.

      CRM MOTOR REGULATION BOX: Polyester IP56. Dimensions: 120x160x75mm.

      CBM CONTROL PANEL: Receives the signal alarm from Fire Management System and controls the movement of curtains. Visual and acoustic alert system. Visual and acoustic alert system; Dimensions: 300x230x140mm to 400x400x210mm; Output: 24Vcc; Battery rechargeable (up to 6h autonomy).

      OPTIONAL EXTRAS: RAL coating; Stainless steel elements; Headbox customized set-up for specific architectural or special operational requirements; False ceiling accessories; Special designs of CBM control panel; Emergency button; Other solutions on demand.

    技術仕様
    • Unique refBACH-BACHSMOKE-EV
    • コレクションセットFire & Smoke Curtains
    • コレクションSmoke Curtain
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)5000
    • 奥行き(mm)180
    関連
    • 主なマテリアルグラスファイバー
    • 副マテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 設計国ポルトガル
    • 製造国ポルトガル
    • 正味重量(kg)30
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置