製品の公開
Smoke curtain BACHSMOKE H
Smoke curtain BACHSMOKE H
Smoke curtain BACHSMOKE H

    Smoke curtain BACHSMOKE H

    Google翻訳”,

    BACHSMOKE H は、火災の場合に煙を制限および制御する、分類 D120 の水平自動煙幕です。

    カーテンは次のように構成されています。両面にポリウレタン コーティングを施したグラスファイバー生地を強化スチール ワイヤーで縫い合わせ、直径 78 mm の 2 つのスチール ローラーに固定します。ヘッドボックス、サイドガイド、ボトムバーとしての亜鉛メッキ鋼要素。

    すべてのシステムは、反対側にある 2 つの 24Vdc 管状モーターによって駆動されます。自動カーテン (CBM) のコントロール パネルには、115Vac または 220Vac の公称入力電圧と 24Vdc の出力電圧があります。

    すべてのコントロール パネルには、最大 6 時間の自律性を備えた無停電電源装置 (UPS システム) が存在します。

    欧州規格 UNE EN 12101-1 および CE マーキングに従ってテストおよび承認されています。

    仕様
    • FABRIC: Fiberglass fabric resists up to 600ºC. Polyurethane coating on both sides. Seams of reinforced stainless steel wires, coating of Kevlar.

      HEADBOX: Galvanized Steel. Different possibilities to adapt to different architectural spaces and maintenance requirements. Dimensions depending on width and lengtht of the curtain.

      SIDE GUIDES: Galvanized Steel. Dimensions depending on width and length of the curtain.

      ROLLER: Galvanized Steel. Diameter 78mm.

      BOTTOM BAR: Galvanized Steel.

      ELECTRIC MOTOR: BACH tubular motor 24Vdcc.

      CBM CONTROL PANEL: Receives the signal alarm from Fire Management System and controls the movement of curtains. Visual and acoustic alert system. Visual and acoustic alert system; Dimensions: 300x300x210mm to 400x400x210mm; Output: 24Vcc; Battery rechargeable (up to 6h autonomy).

      OPTIONAL EXTRAS: RAL coating; Stainless steel elements; Headbox and Side guides customized set-up for specific architectural or special operational requirements; Special designs of CBM control panel; Other solutions on demand.

    技術仕様
    • Unique refBACH-BACHSMOKE-H
    • コレクションセットFire & Smoke Curtains
    • コレクションSmoke Curtain
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)260
    • 幅(mm)7000
    • 奥行き(mm)15000
    関連
    • 主なマテリアルグラスファイバー
    • 副マテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 設計国ポルトガル
    • 製造国ポルトガル
    • 正味重量(kg)40
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置