製品の公開
Box Roller Blinds | Shades B-Box
Box Roller Blinds | Shades B-Box
Box Roller Blinds | Shades B-Box
Box Roller Blinds | Shades B-Box
Box Roller Blinds | Shades B-Box
Box Roller Blinds | Shades B-Box
Box Roller Blinds | Shades B-Box
Box Roller Blinds | Shades B-Box
    BANDALUX

    Box Roller Blinds | Shades B-Box

    5つ星のうち4.34.3(8 レビュー)
    Google翻訳”,

    現代建築と調和したエレガンス

    B-Boxシステムのシェードは、優れた耐久性を保証する高品質のステンレス鋼素材のおかげで、屋外での使用に最適です。

    美的には、これは建物のファサードとその内部の両方の現代的な建築様式に完全に適合するシンプルで洗練されたラインを備えたシステムです。ボックスの内部にアクセスできるため、メンテナンスが簡単で、天井または壁に取り付けることができます。

    ボックスの測定:65/85/100/136 mm(小さいサイズの場合は、Q-Boxローラーシェードシステムをダウンロードしてください)

    操作:チェーン/モーター/クランク

    仕様
    • Bandalux roller shade with a B-Box system with chain, crank or motor operation for indoor or outdoor installation. The chain operation system includes a child safety device that complies with European standard EN 13120. The box of the B-Box shade, [measuring 65, 85, 100 or 136 mm], can be conveniently opened and consists of two extruded aluminum profiles with an outer Qualicoat lacquer or anodized Qualanod finish. Self-supporting system or mounted to the wall or ceiling via specific steel clip supports for indoor installations or via a reinforced aluminum support for outdoor installations. The fabric is rolled up and down via aluminum tubes with a diameter of 32, 38, 44, 55 o 65 mm, depending on the size of the shade, with hidden bottom rails covered by the fabric in the circular version with diameters of 20 or 30 mm, or with visible Slim 25, Slim 35 or Mini Plain bottom rails (only when combined with concealing channels). 

      Optionally available with extruded aluminum side channels or cable guide. The colors of the profiles, decorative elements and support pieces are coordinated with those of the fabric or in keeping with the customer’s indications. Also available with force reduction and /or assisted spring for the chain-operated mechanism.

    技術仕様
    • Unique refroller-b-box
    • コレクションセットRoller Shade
    • コレクションBOX ROLLER BLINDS | SHADES
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-02-08
    • エディション3
    関連
    • 主なマテリアル布
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - ブラインド
    • IFC分類家具エレメント
    • Uniclass2015コードPr_30_59_07
    • Uniclass2015詳細Blinds and shading devices
    • MasterFormat 2014 コード12 24 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindow Shades
    • OmniClassNumber23-17 21 13 11
    • OmniClassタイトルWindow Blinds
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
    5つ星のうち3.9 3.9 (60)
    5つ星のうち4.4 4.4 (23)
    5つ星のうち4.3 4.3 (39)
    5つ星のうち4.4 4.4 (7)