製品の公開
Box Roller Blinds | Shades Zi-Box Duo
Box Roller Blinds | Shades Zi-Box Duo
Box Roller Blinds | Shades Zi-Box Duo
Box Roller Blinds | Shades Zi-Box Duo
Box Roller Blinds | Shades Zi-Box Duo
Box Roller Blinds | Shades Zi-Box Duo
Box Roller Blinds | Shades Zi-Box Duo
Box Roller Blinds | Shades Zi-Box Duo
Box Roller Blinds | Shades Zi-Box Duo
    BANDALUX

    Box Roller Blinds | Shades Zi-Box Duo

    5つ星のうち5.05.0(8 レビュー)
    Google翻訳”,

    デザインと機能性を兼ね備えたダブルジップシステム

    Zi-Box Duoシェードは、二重のブラックアウトと装飾的なファブリックのおかげで、明るさの入り口を完全に制御できるソリューションです。時間帯に応じて、ユーザーが光を制御したり、光が入らないようにする必要がある部屋に適したオプション。

    このボックス付きインテリアシステムは、バンダラックスが特許を取得したジッパー付きのイージージップ伸縮式トラックで構成された独自のデザインで、ブラックアウトファブリックが剥がれることはありません。ダブルシェードには、光制御を改善するための独立したドライブがあります。 Zi-Box Duoは、不規則な表面にも簡単に設置できるシステムです。

    ボックスの測定: 136 mm

    操作:チェーン/モーター

    仕様
    • Bandalux Zi-Box Duo roller shade or similar for indoor installation. The box of the ZiBox Duo shade of 136 mm incorporates two fabrics: one translucent (decorative) and another concealing (blackout). The rear shade incorporates Easy-Zip guides (lateral zipper), while the front shade offers free fall without a track. Both allow activation by chain or motor. The chain operation includes a child safety device that complies with European standard EN 13120. Easy-Zip is a system of lateral telescopic tracks patented by Bandalux (carrier and mobile) with PVC profile for sliding the zipper, which compensates for the deviations that the architectural environment may present. Also, the Easy-Zip system ensures that the fabric does not get out of the tracks. The box of the Zi-Box Duo shade consists of two extruded aluminum profiles with a finish lacquered Qualicoat or anodized Qualanod. Self-supporting box with fixing by lateral tracks. The winding of the fabric is carried out by means of aluminum tubes with a diameter of 50 or 55 mm, according to shade dimensions. To keep the fabrics tensed, the front fabric (decorative) has a terminal visible Slim 35 or hidden Ø20 or Ø30, and the rear shade (concealing) a Slim 35 terminal with capacity for holding additional counterweight and with lateral carriers that slide through the tracks. The colors of the profiles, decorative elements and support pieces are coordinated with those of the fabric or in keeping with the customer’s indications. 

      Also available with force reduction and /or assisted spring for the chain-operated mechanism. Option of double fall with double support in the same box with 4 falls and 4 drives (chain / chain, motor / motor or chain / motor).

    技術仕様
    • Unique refroller-zi-box-duo
    • コレクションセットBox Roller Shade
    • コレクションHidden roller shades
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-10-12
    • エディション2
    関連
    • 主なマテリアル布
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - ブラインド
    • IFC分類家具エレメント
    • Uniclass2015コードPr_30_59_07
    • Uniclass2015詳細Blinds and shading devices
    • MasterFormat 2014 コード12 24 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindow Shades
    • OmniClassNumber23-17 21 13 11
    • OmniClassタイトルWindow Blinds
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
    5つ星のうち3.9 3.9 (60)
    5つ星のうち4.4 4.4 (23)
    5つ星のうち4.6 4.6 (13)
    5つ星のうち4.3 4.3 (39)
    5つ星のうち4.7 4.7 (31)