製品の公開
Box Roller Blinds | Shades Q-Box
Box Roller Blinds | Shades Q-Box
Box Roller Blinds | Shades Q-Box
Box Roller Blinds | Shades Q-Box
Box Roller Blinds | Shades Q-Box
Box Roller Blinds | Shades Q-Box
Box Roller Blinds | Shades Q-Box
Box Roller Blinds | Shades Q-Box
Box Roller Blinds | Shades Q-Box
    BANDALUX

    Box Roller Blinds | Shades Q-Box

    5つ星のうち4.64.6(13 レビュー)
    Google翻訳”,

    現代建築と調和したエレガンス

    Q-Boxシステムのシェードは、優れた耐久性を保証する高品質のステンレス鋼素材のおかげで、屋外での使用に最適です。

    美的には、これは建物のファサードとその内部の両方の現代的な建築様式に完全に適合するシンプルで洗練されたラインを備えたシステムです。天井または壁に取り付けることができます。

    ボックスの測定: 55 mm(大きいサイズの場合は、Bボックスローラーシェードシステムをダウンロードしてください)

    操作:チェーン/モーター

    仕様
    • Bandalux Q-Box roller shade system with [chain or Bandalux or Somfy motor] operation for indoor installation. [The chain-operated system includes a child safety device that complies with European standard EN 13120]. The outdoor installation may be set up via self-supporting side channels in aluminum with a [Qualicoat lacquer or anodized Qualanod] finish. The squared box of the Q-Box shade system, measuring 55 mm, consists of one profile in extruded aluminum with a [l Qualicoat lacquer or anodized Qualanod] finish. Mounted to [wall / ceiling / recess] via specific steel supports. The fabric is rolled up and down via aluminum tubes with diameter of [28 or 32 mm], depending on the size of the shade, [ with a teardrop or circular (20 mm diameter) bottom rail hidden beneath the fabric or with a Slim 25 bottom rail in view]. The colors of the profile and decorative elements are coordinated with the color of the fabric or in keeping with customer specifications.

      Option of crank-operation system combined with self supporting side channels in aluminum with a Qualicoat lacquer or anodized Qualanod finish.


    技術仕様
    • Unique refroller-q-box
    • コレクションセットRoller Shade
    • コレクションBOX ROLLER BLINDS | SHADES
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-02-18
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル布
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - ブラインド
    • IFC分類家具エレメント
    • Uniclass2015コードPr_30_59_07
    • Uniclass2015詳細Blinds and shading devices
    • MasterFormat 2014 コード12 24 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindow Shades
    • OmniClassNumber23-17 21 13 11
    • OmniClassタイトルWindow Blinds
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
    5つ星のうち3.9 3.9 (60)
    5つ星のうち4.4 4.4 (23)
    5つ星のうち4.3 4.3 (39)
    5つ星のうち4.4 4.4 (7)
    5つ星のうち4.7 4.7 (31)