製品の公開
Box Roller Blinds | Shades Solar Z-Box
Box Roller Blinds | Shades Solar Z-Box
Box Roller Blinds | Shades Solar Z-Box
Box Roller Blinds | Shades Solar Z-Box
Box Roller Blinds | Shades Solar Z-Box
Box Roller Blinds | Shades Solar Z-Box
Box Roller Blinds | Shades Solar Z-Box
    BANDALUX

    Box Roller Blinds | Shades Solar Z-Box

    Google翻訳”,

    電気工事を必要としない電動屋外用ローラーシェード。

    Bandalux の新しい Z-Box Solar には、ソーラーパネル、充電式バッテリー、再生可能な太陽エネルギーで稼働するモーターで構成されるキットが含まれており、電気設備を必要としない 100% 自律型シェードとなっています。

    このシェードは、ジップ ディープとマックス ターミナル ガイドを備えたジップ システムと、屋外での使用に耐えるように設計された素材 (アルミニウム ボックス ガイドとカバー、ステンレス鋼のネジ、耐久性の高いプラスチック プラグ) を使用した製造により、風やその他の悪天候に対して高い耐性を備えています。

    実際、Z-Box Solar は、外部の独立研究所が実施したテストで最高の耐風性スコアを認定されており、200 x 200 cm のシェードで EN13561 規格のクラス 6 の最大 3 倍 (265 km/h) の風速を超えています。

    ジッパー開閉式のガイド付きシェードなので、生地とガイドの間に隙間がなく、Bandalux 遮光シリーズの生地と組み合わせると最高の不透明度を実現するシステムになります。

    仕様
    • Bandalux Z-BOX SOLAR roller blind with cassette, operating 100% on renewable solar energy, without the need for electrical installation. Class 6 wind resistance according to EN 13561, level 12 on the Beaufort scale.

      Exterior installation via fixed self-supporting [frontal] [lateral] Zip-Deep side channels. [When the system is combined with a blackout fabric it blocks out sunlight]. End pieces with calibrated stainless steel rods that rotate on encapsulated stainless steel bearings for seamless rotation, smooth movement and noise reduction (no maintenance required). System with class 3 durability according to EN13561: 10,000 extensions and 10,000 retractions. The fabric is rolled onto an extruded aluminium tube designed to prevent marks from forming on the fabric. Aluminium and AiSi 316 stainless steel metal components with anti-corrosion coating to ensure compliance with EN13561, Class 4. The 130 mm cassette features an extruded aluminium frame with [Qualicoat lacquer] [anodised Qualanod] finish. The front section (front cover of the cassette) can be opened to allow access to the inside without having to completely take the system apart. The Max visible hembar is designed for additional counterweight loading to ensure an evenly stretched fabric. Cassette, side channels, accessories and hembar in the same matching RAL colour: [white RAL 9016] [black RAL 9011] [grey RAL 9006] [anthracite RAL 7016] [metal grey] [special RAL]. 3-year warranty.

      Operating system

      [Bandalux radio motor (5-year warranty)] [Somfy RTS motor (7-year warranty)] [Somfy IO motor (7-year warranty)] with solar panel and battery with a Bandalux designed and patented drive wheel that reduces the noise and vibration the motor makes when turning.

    技術仕様
    • Unique refz-box-solar
    • コレクションセットBox Roller Shade
    • コレクションHidden roller shades
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-08-12
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル布
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - ブラインド
    • IFC分類家具エレメント
    • Uniclass2015コードPr_30_59_07
    • Uniclass2015詳細Blinds and shading devices
    • MasterFormat 2014 コード12 24 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindow Shades
    • OmniClassNumber23-17 21 13 11
    • OmniClassタイトルWindow Blinds
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
    5つ星のうち3.9 3.9 (60)
    5つ星のうち4.4 4.4 (23)
    5つ星のうち4.3 4.3 (39)
    5つ星のうち4.4 4.4 (7)