製品の公開
F50
Barco

F50

Google翻訳”,
Barco F50は、ネイティブWQXGA(2,560 x 1,600)またはパノラマ(2,560 x 1,080)解像度とアクティブ3Dステレオおよび高フレームレートを組み合わせた世界初のランプベースのシングルチップDLP®プロジェクターです。 24時間年中無休で運用できるように設計されたF50の総所有コストは、信頼性の高いDLP®テクノロジー、フィルターのない設計、およびメンテナンスの必要性が少ないため、最小限に抑えられます。コンパクトなF50プロジェクターは、バーチャルリアリティ、シミュレーションとトレーニング、訪問者のアトラクション、コラボレーションスイート、科学的視覚化など、要求の厳しいさまざまなアプリケーションに適しています。
技術仕様
  • Unique refF50
  • コレクションセットSmall- midsize venue projector
  • コレクションF-series
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-05-14
  • エディション1
  • 高さ(Mm)143
  • 幅(mm)342
  • 奥行き(mm)306
関連
  • 主なマテリアルアクリレート
  • 副マテリアルアクリレート
  • 設計国ベルギー
  • 製造国ノルウェー
  • 正味重量(kg)7.6
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 表示機器 - プロジェクター
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC4511
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
類似製品