製品の公開
HDX-4K20
Barco

HDX-4K20

Google翻訳”,
HDX-4K20 FLEXは、優れた画質を実現する4KUHD解像度を提供します。このプロジェクターは、他のHDXモデルとレンズ範囲、使いやすさ、モジュール性を共有しています。わずか5つのビルディングブロックのモジュラー設計のおかげで、HDX-4K20FLEXは保守が簡単です。レンタルフレームを装備しているため、プロジェクターは簡単に積み重ねたり、装備したりできます。 HDX-4K20 FLEXは、TLDレンズスイートを他のRLM、HDX、HDF、およびFLMプロジェクターと共有しています。さらに、TLD + 0.8-1.16:1レンズは、120%の垂直レンズシフト機能を提供します。
仕様
  • 19000 lumen
技術仕様
  • Unique refHDX-4K20
  • コレクションセットRental & Staging
  • コレクションLarge venue projectors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-04-12
  • エディション3
  • 高さ(Mm)382
  • 幅(mm)475
  • 奥行き(mm)725
関連
  • 主なマテリアルアクリレート
  • 副マテリアルアクリレート
  • 設計国ベルギー
  • 製造国ベルギー
  • 正味重量(kg)50
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 表示機器 - プロジェクター
  • UNSPSC名称Video and combination video and audio presentation equipment and hardware and controllers
  • UNSPSC451118
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
類似製品