高性能で耐久性のある構造:AirWerx120X除湿機は、家全体や地下室、または密閉されたクロールスペースの除湿に最適です。 2つの剛性ハンドルを備えているため、水分を除去する必要がある場所に簡単に配置できます。 120パイント(18.8ガロン)を80℉、60%、エネルギー効率2.7L / Kwhで除去し、最大290 CFM、カバー3,300 sq.ft、cETLに記載されている空気を処理します。
現代の家庭向けに設計-あなたの完全な満足のために、私たちはこのプロの除湿機を現代の消費者を念頭に置いて設計しました、リモートコントロールシステム、タンクとして強力、マイクロチャネルコンデンサーテクノロジー、Merv-1、およびMerv-10フィルター、低温操作、c-ETL。すべての特別な機能により、家全体やクロールスペースまたは地下室のアプリケーションに最適です。
5年間の保証:さらに安心をお届けするために、5年間の保証が付いています。内部をへこむことなく衝撃による損傷から保護するためのシート状の金属製ハウジングを備えています。排水ホース付きのクロールスペース除湿機。除湿機にはcETLが記載されています。
メモリの開始と自動オン/オフ:このクロールスペース除湿機は、湿度レベルに応じて自動的にオンとオフを切り替え、停電後に再びオンになります。手動でオンにする必要はありません。ダクト可能でリモート制御され、インレットとアウトレットの両方をダクトで接続できます。
長持ち:親水性アルミニウムコイルを装備し、修理や交換なしで長期サービスを提供します。排水管の上にホースを置き、水平にし、プラグを差し込んで、目標湿度を設定するだけで、完了です。 AirWerx120X地下室除湿機は、リモートモニタリング機能を備えて設計されているため、リモートセンシングと制御が必要な場所に最適です。また、遮音やスペース使用量の節約にも適しています。
Amazon.comで紹介されているように
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |