強力で耐久性のある構造:AirWerx140X地下除湿機は、80℉、60%で1日あたり140パイント(22ガロン)の水を抽出できます。地下室やその他の完成したスペース用に設計されており、垂直構成とフローダウン設計が特徴です。これは、エネルギー効率2.75L / Kwh、420 CFM、カバー3,800 sq.ft、cETLに記載されている、まさにモンスター水分抽出器です。
SLGRマイクロチャネルテクノロジー:パフォーマンスと効率が向上しました。SLGRテクノロジーは、特殊な空対空熱交換器システムを使用して、空気が過冷却蒸発器コイルを通過する前に露点温度に近づけるのに役立ちます。マイクロチャネルAluコンデンサーの組み合わせにより、容量と効率を最大化します。
優れた機能:高性能、ポンプ付きのこの地下除湿機の設計、頑丈なサービス用に設計されたリジッドハンドル、簡単に移動できるユニバーサルホイール付き。洗えるMERV-1およびMERV-10、SLGRブラックボックス。
5年間の保証:さらに安心をお届けするために、5年間の保証が付いています。内部をへこむことなく衝撃による損傷から保護するためのシート状の金属製ハウジングを備えています。排水ホース付きのクロールスペース除湿機。除湿機にはcETLが記載されています。
長持ち:ステンレスコイルを装備し、修理や交換なしで長期のサービスを提供します。 AirWerx140X地下室除湿機は、リモートモニタリング機能を備えて設計されているため、リモートセンシングと制御が必要な場所に最適です。また、遮音やスペース使用量の節約にも適しています。
Amazon.comで紹介されているように
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |