コンパクトで便利:このクロールスペースと地下室の除湿機は、狭いスペースの除湿用に小型で軽量です。 2つのリジッドハンドルを備えているため、水分を除去する必要がある場所に簡単に配置できます。エネルギー効率2.4L/Kwhで80℉、60%で55パイントを除去し、最大130 CFM、カバー1,300 sq.ft、cETLで空気を処理します。
長持ち:ステンレスコイルを装備し、修理や交換なしで長期間のサービスを提供します。連続重力排出、メモリ開始、自動オン/オフ。フォーカス用のダクトオプションを装備。
リモートコントロール:AirWerx55地下除湿機は、リモートモニタリング機能を備えて設計されているため、リモートセンシングと制御が必要な場所に最適です。また、遮音とスペース使用量の節約にも適しています。
5年間の保証:このクロールスペース除湿機に5年間の保証を提供します。シート状の金属製ハウジングがあり、内部部品をへこみのない衝撃による損傷から保護します。排水ホース付きのクロールスペース除湿機。 cETLがリストされています。
このユニットには、クロールスペース、地下室、倉庫、オフィス、工場、ショップ、アパート、保管場所、レストラン、バー、美術館など、幅広い用途があります。
Amazon.comで紹介されているように
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |