製品の公開
BaseAire Remote Controller for Dehumidifier
BaseAire Remote Controller for Dehumidifier
    Baseaire

    BaseAire Remote Controller for Dehumidifier

    Google翻訳”,

    プラグ&プレイ。

    コードの長さ:26フィート(8m)。

    LCDモニター、シンプルシンボル状態インジケーター。

    機能:ON / OFF除湿機、湿度レベルの設定、除湿およびダクトモードスイッチ、温度センサー、連続モード、ドレンポンプ(ある場合)制御。

    BaseAireのAirWerxシリーズ除湿機のみをサポートします。

    Amazon.comで紹介されているように

    仕様
    • Remote Controller description:

      Cord Length: 26 ft (8m)

      The Remote Controller connects to the dehumidifier via a 25' CAT 5 cable. In addition to monitoring surrounding conditions, the remote control contains an integrated sensor which offers multiple options for remote controlling your unit.

      LCD Monitor, Simple Symbol Condition Indicator.

      Function: ON/OFF Dehumidifier, Set Humidity Level, Dehumidification and Duct Mode Switch, Temperature Sensor, Continuous Mode, Drain Pump (if have) Control

      The remote control can be used in those 2 ways:
      Install the dehumidifier in one room and then duct to another room which has the remote control mounted on the wall. So the unit can adapt to the humidity level.

      When your unit is installed in the crawl space, the remote controller can be mounted in your living space or garage. This realizes the long-distance humidity controlling and intelligent monitoring of the unit simultaneously.

      Only Support BaseAire's AirWerx55, AirWerx90, AirWerx90X, AirWerx100X, AirWerx120X, AirWerx140X Basement Dehumidifiers, Plug, and Play.

    技術仕様
    • Unique refBaseAire-Remote-Controller-for-Dehumidifier
    • コレクションセットHVAC
    • コレクションDehumidifier Controller
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-02-26
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
    • UNSPSC名称Dehumidifiers
    • UNSPSC40101902
    • MasterFormat 2014 コード23 84 16.16
    • MasterFormat 2014 タイトルIndoor, Mechanical Dehumidification Units
    • OmniClassNumber23-33 27 13
    • OmniClassタイトルDehumidifiers