製品の公開
CAT 6 HDPP (110 In-Line Termination), 48-port, 2U
Belden

CAT 6 HDPP (110 In-Line Termination), 48-port, 2U

Google翻訳”,

カテゴリ6パッチパネルは、4800、3600、および2400システム内で使用するように設計された完全にロードされたパッチパネルです。 BeldenのAngleFlexデザインを含むさまざまなスタイルで利用できます。プリロードされたパネルは、RJ45ジャックまたはカプラーで利用できます。

仕様
  • Website Part#: AX105521
技術仕様
  • Unique refax105521
  • コレクションセットPatch Panels
  • コレクションCAT6
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-01-06
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - ネットワーク
  • UNSPSC名称Data Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • UNSPSC4322
  • Uniclass2015コードPr_75_75_50_60
  • Uniclass2015詳細Patch panels
  • MasterFormat 2014 コード27 11 19
  • MasterFormat 2014 タイトルCommunications Termination Blocks and Patch Panels
  • OmniClassNumber23-37 00 00
  • OmniClassタイトルInformation and Communication Specific Products and Equipment
  • UniFormatIIコードD5030
  • UniFormatIIタイトルCommunications & Security