製品の公開
10GX KeyConnect Coupler Patch Panel (Flat), 24-port, 1U
Belden

10GX KeyConnect Coupler Patch Panel (Flat), 24-port, 1U

Google翻訳”,

CAT 6Aパッチパネルは、Belden10GXシステム内で使用するように設計された完全にロードされたパッチパネルです。これは、10 Gb/s伝送の困難な課題に対応するように特別に設計された高性能CAT6Aコネクタを備えています。 BeldenのAngleFlexデザインを含むさまざまなスタイルで利用できます。プリロードされたパネルは、RJ45ジャックまたはカプラーで利用できます。

仕様
  • Website Part#: AX104141
技術仕様
  • Unique refpf_10gxkconncouplerpp241u
  • コレクションセットPatch Panels
  • コレクションCAT 6A
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-11-05
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - ネットワーク
  • UNSPSC名称Data Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • UNSPSC4322
  • Uniclass2015コードPr_75_75_50_60
  • Uniclass2015詳細Patch panels
  • MasterFormat 2014 コード27 11 19
  • MasterFormat 2014 タイトルCommunications Termination Blocks and Patch Panels
  • OmniClassNumber23-37 00 00
  • OmniClassタイトルInformation and Communication Specific Products and Equipment
  • UniFormatIIコードD5030
  • UniFormatIIタイトルCommunications & Security