製品の公開
Fire-Rated Access Panel -  Insulated with Stainless Steel (BA-FRI-SS)
Fire-Rated Access Panel -  Insulated with Stainless Steel (BA-FRI-SS)
Fire-Rated Access Panel -  Insulated with Stainless Steel (BA-FRI-SS)
Fire-Rated Access Panel -  Insulated with Stainless Steel (BA-FRI-SS)
Fire-Rated Access Panel -  Insulated with Stainless Steel (BA-FRI-SS)
    Best Access Doors

    Fire-Rated Access Panel - Insulated with Stainless Steel (BA-FRI-SS)

    Google翻訳”,

    BA-FRI-SS 耐火アクセスパネル 断熱 - ステンレススチール

    Best Access DoorsのBA-FRI-SS耐火アクセスパネル(断熱ステンレススチール製)を追加することで、アプリケーションの美観をさらに向上させることができます。BA-FRI-SSは、高品質で厚手の鋼板を使用し、制限された安全なアクセスが求められる場所へのロック設置など、様々なオプションをご用意しています。しかし、保護機能はそれだけではありません。

    BA-FRI-SSはミネラルウール断熱材を採用し、優れた断熱性と壁・天井の2時間耐火性能を実現しています。建築的にも美しいアクセスドアとして、BA-FRI-SSは美観と衛生性に優れたステンレス鋼でユーティリティを巧みに隠し、保護することで、外観の向上に貢献します。

    BAC-FRI-SS を選ぶ理由

    • 清潔で美しい外観: BAC-FRI-SSは、研磨されたステンレス鋼ならではの美しい外観だけでなく、優れた衛生特性も備えています。病院、研究室、加工施設などの無菌環境に最適です。
    • 耐火性: BAC-FRI-SS は、定格垂直壁アセンブリで最大 2 時間の耐火性を達成し、UL 規格に認定された耐火アクセス ドアです。
    • セルフラッチング: BAC-FRI-SS は、NFPA 80 規格に準拠したハンズフリーで手間のかからない操作を保証するスプリング メカニズムを備えています。
    • 断熱材: BAC-FRI-SS にはミネラルウール断熱材が含まれており、耐火性を高めるとともに、アプリケーションの断熱特性を強化します。
    • LEED V4 クレジットの取得に役立ちます:このアクセス ドアは、LEED 認証、税額控除、および特典の資格の取得に役立ちます。

    連続ピアノヒンジを備えた BA-FRI-SS は、より徹底した検査、メンテナンス、または一般的なアクセスのために、より大きな拡張性と開口半径を提供します。

    内部コンポーネントへのアクセスが制限されている場合は、BA-FRI-SS の標準ツール キー操作カムおよびラッチ (リング操作スラム ラッチも付属) を代わりに使用できます。

    • ハンドル操作式スラムラッチ
    • シリンダー用のほぞ穴の準備(シリンダーはオプション)
    • 六角ヘッドスラムラッチ
    • ほぞ穴デッドボルト錠

    12 インチ x 12 インチを超える標準ユニットには内部パネル リリースも備わっており、便利で手間のかからない双方向アクセスを実現します。

    最高のアクセスドア
    1-888-575-2417
    ベストアクセスドアーズ
    Sales@BestAccessDoors.com

    お客様の建築プロジェクトに貢献できることを楽しみにしております!

    製品の最新情報については、ソーシャルメディアページを「いいね!」してフォローしてください。YouTubeでBest Access Doorsをご覧ください。InstagramとTwitterでも@BestAccessDoorsをフォローできます。

    仕様
    • BA-FRI-SS Specifications:

      • Material: 16-gauge cold rolled frame and 20-gauge galvanneal steel door
      • Hinge: Continuous piano hinge
      • Locking Mechanism: Self-latching tool-key operated slam and ring-operated slam latch; both included
      • Flange: 1” exposed flanges of cold rolled steel
      • Frame: 2-½" in depth made of cold rolled steel
      • Rough Opening: Door sizes + ¼" + 6 mm
      • Finish: Polished #304 stainless steel (Note: Masonry anchors included)
      • Packaging: Individually wrapped, 1 door per box


      Fire rated access doors, for vertical use, are subject to the following:

      Vertical wall assemblies

      Fire rated access doors, for vertical use, are subject to the following:

      Certification

      UL 10B (2009), NFPA 252 (2012), CAN/ULC S104 (R1985), CAN/ULC S104 (2010).

      Rating Achieved

      3 hours, neutral/negative pressure

      Maximum size

      48" x 48" (1219mm x 1219mm), maximum area of 2304 in², tolerance on height and width limitation is 3" (76mm) if the area does not exceed 2304 in².

      Temperature rise

      250°F (121°C) after 30 minutes and 450°F (232°C) after 60 minutes.

      Fire rated access doors, for horizontal use, are subject to the following:

      Horizontal ceiling assemblies

      Fire rated access doors, for horizontal use, are subject to the following:

      Certification

      ASTM E119 (2012), CAN/ULC S101 (2007)

      Rating Achieved

      3 hours in non-combustible construction and 1 hour in combustible construction

      Maximum size

      24"X36" (610 mm X 914 mm) (hinges and latches on the side of 36"), tolerance on dimension limitations is 3" (76 mm) if the area does not exceed 864 in².

      Temperature rise

      Within allowable per ASTM E119 and CAN/ULC S101

    技術仕様
    • Unique reffire-rated-access-panel-insulated-in-stainless-steel-access-door-drywall
    • コレクションセットFire Rated Access Panel
    • コレクションFire Rated Insulated Access Panel for Ceiling
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-02-04
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアル石綿・グラスウール
    • 設計国カナダ
    • 製造国カナダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 点検口
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードTE_10_40_10
    • Uniclass2015詳細Access doors and traps
    • MasterFormat 2014 コード08 31 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAccess Doors and Panels
    • OmniClassNumber23-17 11 27
    • OmniClassタイトルAccess Doors