製品を公開する
Fire-Rated Access Panel - Insulated with Security (BA-FRI-HS)
Fire-Rated Access Panel - Insulated with Security (BA-FRI-HS)
Fire-Rated Access Panel - Insulated with Security (BA-FRI-HS)
Fire-Rated Access Panel - Insulated with Security (BA-FRI-HS)
    Best Access Doors

    Fire-Rated Access Panel - Insulated with Security (BA-FRI-HS)

    Google翻訳,

    BA-FRI-HS 耐火セキュリティアクセスパネル

    耐火壁と天井全体に Best Access Doors の BA-FRI-HS 耐火セキュリティ アクセス パネルを追加することで、アプリケーションを強化します。

    BA-FRI-HSは、高品質で厚手の鋼板を使用し、アクセス制限とセキュリティが求められる場所へのロック設置に複数のオプションを用意しています。しかし、保護機能はそれだけではありません。

    BA-FRI-HSはミネラルウール断熱材を採用し、優れた耐熱性と2時間耐火性能を備えています。BAC-FRI-HSは、美しい外観のアクセスドアとして、ユーティリティや貴重な収納スペースを巧みに隠蔽・保護することで、建築美の向上に貢献します。

    BA-FRI-HS を選ぶ理由

    • 厚肉構造: BA-FRI-HSは、堅牢な薄肉鋼で構成されており、侵入が困難です。ロックの準備には複数のオプションがあり、このモデルは最適なレベルの耐性を維持します。
    • 耐火性: BA-FRI-HS は、定格垂直壁アセンブリで最大 2 時間の耐火性を達成し、UL 規格に認定された耐火アクセス ドアです。
    • セルフラッチング: BA-FRI-HS は、NFPA 80 規格に準拠したハンズフリーで手間のかからない操作を保証するスプリング メカニズムを備えています。
    • 断熱材: BA-FRI-HS にはミネラルウール断熱材が含まれており、耐火性を高めるとともに、アプリケーションの断熱特性を強化します。
    • LEED V4 クレジットの取得に役立ちます:このアクセス ドアは、LEED 認証、税額控除、および特典の資格の取得に役立ちます。

    BA-FRI-HSは、連続ピアノヒンジを採用し、より大きな伸縮性と開口半径を実現。より徹底した点検、メンテナンス、または一般的なアクセスに最適です。白い粉体塗装プライマーを使用しているため、周囲に溶け込むように設計されており、上から塗装やテクスチャ加工を施すことで、より目立たない仕上がりにすることも可能です。

    内部コンポーネントへのアクセスが制限されている場合は、BA-FRI-HS の標準ツール キー操作カムおよびラッチ (リング操作スラム ラッチも付属) を代わりに使用できます。

    • ハンドル操作式スラムラッチ
    • シリンダー用のほぞ穴の準備(シリンダーはオプション)
    • 六角ヘッドスラムラッチ
    • ほぞ穴デッドボルト錠

    必要に応じて、弊社チームにご連絡の上、ご希望をお知らせください。

    12 インチ x 12 インチを超える標準ユニットには内部パネル リリースも備わっており、出入りが便利で手間がかかりません。


    最高のアクセスドア

    1-888-575-2417
    ベストアクセスドアーズ
    Sales@BestAccessDoors.com

    お客様の建築プロジェクトに貢献できることを楽しみにしております!

    製品の最新情報については、ソーシャルメディアページを「いいね!」してフォローしてください。YouTubeでBest Access Doorsをご覧ください。InstagramとTwitterでも@BestAccessDoorsをフォローできます。

    仕様
    • BA-FRI-HS Specifications:

      • Material: 16-gauge cold rolled frame and 14-gauge galvanneal steel door
      • Hinge: Continuous piano hinge
      • Locking Mechanism: Self-latching tool-key operated slam and ring-operated slam latch; both included
      • Flange: 1” exposed flanges of cold rolled steel
      • Frame: 2-½" in depth made of cold rolled steel
      • Rough Opening: Door sizes + ¼" + 6 mm
      • Finish: High-quality white powder coat primer (Note: Masonry anchors included)
      • Packaging: Individually wrapped, 1 door per box

      LEED V4 Compliant: This access door can contribute directly to a project's ability to achieve LEED certification!

      USA

      • LEED-NC New Construction & Major Renovations
      • LEED-CI Commercial Interiors

      CANADA

      • LEED Canada-NC New Construction & Major Renovations
      • LEED Canada-CI Commercial Interiors


      Fire rated access doors, for vertical use, are subject to the following:

      Vertical wall assemblies

      Fire rated access doors, for vertical use, are subject to the following:

      Certification

      UL 10B (2009), NFPA 252 (2012), CAN/ULC S104 (R1985), CAN/ULC S104 (2010).

      Rating Achieved

      3 hours, neutral/negative pressure

      Maximum size

      48" x 48" (1219mm x 1219mm), maximum area of 2304 in², tolerance on height and width limitation is more or less 3" (76mm) as long as the area does not exceed 2304 in².

      Temperature rise

      250°F (121°C) after 30 minutes and 450°F (232°C) after 60 minutes.

      Fire rated access doors, for horizontal use, are subject to the following:

      Horizontal ceiling assemblies

      Fire rated access doors, for horizontal use, are subject to the following:

      Certification

      ASTM E119 (2012), CAN/ULC S101 (2007)

      Rating Achieved

      3 hours in non-combustible construction and 1 hour in combustible construction

      Maximum size

      24"X36" (610 mm X 914 mm) (hinges and latches on the side of 36"), tolerance on dimension limitations is 3" (76 mm) as long as the area does not exceed 864 in².

      Temperature rise

      Not applicable

      Within allowable per ASTM E119 and CAN/ULC S101

    技術仕様
    • 固有参照番号fire-rated-security-access-panel-drywall
    • 製品ファミリFire Rated Access Panel
    • 製品グループFire Rated Insulated Access Panel for Ceiling
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-02-04
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材亜鉛メッキ鋼
    • 副素材石綿・グラスウール
    • 設計国カナダ
    • 製造国カナダ
    分類
    • BIMobjectカテゴリー建設 - 点検口
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass 2015 コードTE_10_40_10
    • Uniclass 2015 説明Access doors and traps
    • CSI MasterFormat 2014 コード08 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルAccess Doors and Panels
    • OmniClass 番号23-17 11 27
    • OmniClass タイトルAccess Doors