製品の公開
H20 Loading Floor Hatch – Recessed Double Leaf Floor Door (BA-FD-H20-DL)
H20 Loading Floor Hatch – Recessed Double Leaf Floor Door (BA-FD-H20-DL)
H20 Loading Floor Hatch – Recessed Double Leaf Floor Door (BA-FD-H20-DL)
    Best Access Doors

    H20 Loading Floor Hatch – Recessed Double Leaf Floor Door (BA-FD-H20-DL)

    Google翻訳”,

    BA-FD-H20-DL H20積載用フロアドア(ダブルリーフ)

    職場ではH20~44輪の荷物を扱っていますか?もしそうなら、Best Access DoorsのBA-FD-H20-DL H20積載用フロアドア(ダブルリーフ)を追加しましょう。BA-FD-H20-DLは、AASHTO指定のH20~44輪の荷物を取り扱う路上以外の場所に適した設計で、荷役デッキ、製造工場、倉庫、配送センター、港湾、コンテナヤードなどに最適なソリューションです。

    BA-FD-H20-DL の 1/4 インチ ダイヤモンド メッキ ドア補強材は、AASHTO 規格で義務付けられている最大 16,000 ポンドの荷重に耐えます。

    このアルミ製フロアハッチは最高水準の耐腐食性を備えており、蒸気、湿気、液体への曝露が懸念される用途に最適です。一体型のアンカーフランジが付属しているため、コンクリートや石造構造物にBA-FD-H20-DLを鋳込む際に、効率的で手間のかからないプロセスを実現できます。

    BA-FD-H20-DLを選ぶ理由:

    • AASHTO 承認: 1/4 強化ダイヤモンド メッキ ドアを備えた BA-FD-H20-DL は、H20 交通荷重に関する AASHTO 仕様の基準を満たしています。
    • 職場の安全性の向上:各ドア リーフに 1/4 インチの高さと角度が付いたプレートが取り付けられ、アクセスしやすいフラッシュ アルミ ドロップ ハンドルとフラッシュ サーフェスにより、より安全な足場と作業環境が維持されます。
    • 優れた耐腐食性: BA-FD-H20-DL は、ミル仕上げのアルミニウムとステンレス鋼のヒンジで構成されているため、用途に関係なく完全な安心感を維持できます。
    • 安全なアクセス: BA-FD-H20-DLの凹型ドロップハンドルには南京錠用のステープルが装備されており、鍵所有者以外のアクセスを制限できます。BA-FD-H20-DLのステンレススチール製バットヒンジは改ざん防止機能も備えており、セキュリティをさらに強化しています。
    • 二重扉設計: BA-FD-H20-DL の二重扉は、工具、機器、資材などのための広いスペースを必要とするエリアに最適です。
    • 90 度まで自動的に開く: BA-FD-H20-DL の赤いビニール グリップ ホールド オープン アームにより、最大 90 度の固定開きが可能になり、ハンズフリーでアクセスでき、操作スペースが十分に確保されます。


    FD-H20-DLのチャンネルフレーム構造は、1.5インチの排水カップリングシステムを備え、表面下の水やその他の物質の浸透を最小限に抑えます。Best Access Doorsは、FD-H20-DLを屋内および屋外での使用に適応させ、お客様の実用性と価値を最大限に高めます。

    最高のアクセスドア
    1-888-575-2417
    ベストアクセスドアーズ
    Sales@BestAccessDoors.com

    お客様の建築プロジェクトに貢献できることを楽しみにしております!

    製品の最新情報については、ソーシャルメディアページを「いいね!」してフォローしてください。YouTubeでBest Access Doorsをご覧ください。InstagramとTwitterでも@BestAccessDoorsをフォローできます。

    仕様
    • BA-FD-H20-DL Specifications:

      • Material: Aluminum door and frame; stainless steel hinges and hardware
      • Hinge: Stainless-steel butt hinges with tamperproof stainless-steel bolts and nuts
      • Latch: Flush aluminum drop handle with stainless steel slam lock
      • Frame: Angle frame with aluminum extrusion with an integral 1" anchor flange
      • Opening: Automatic hold open arm with vinyl grip for an opening to 90 degrees
      • Note: Please contact our team to request compression springs for lift assistance
      • Finish: Mill-finished aluminum

    技術仕様
    • Unique reffloor-hatch-h20-loading-access-door
    • コレクションセットFloor Hatch
    • コレクションStandard Floor Hatch
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2020-03-01
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 点検口
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードTE_10_40_10
    • Uniclass2015詳細Access doors and traps
    • MasterFormat 2014 コード08 31 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAccess Doors and Panels
    • OmniClassNumber23-17 11 27
    • OmniClassタイトルAccess Doors