製品の公開
Floor Hatch – Recessed Retrofit 300lb/sq. ft. Floor Door (BA-FFDR)
Floor Hatch – Recessed Retrofit 300lb/sq. ft. Floor Door (BA-FFDR)
    Best Access Doors

    Floor Hatch – Recessed Retrofit 300lb/sq. ft. Floor Door (BA-FFDR)

    Google翻訳”,

    BA-FFD-R フロアハッチ改造 300lb/平方フィート

    Best Access DoorsのBA-FFD-R フロアハッチ後付けタイプ(300lb/sqft)をご覧ください。このモデルは、多用途で信頼性の高いアクセスソリューションを求めるプロフェッショナルにとって最適な選択肢です。このフロアハッチ後付けタイプは、お客様のニーズを満たすように設計された多くの機能を備え、大きなメリットをもたらします。

    BA-FFD-R を選ぶ理由

    • 堅牢な構造:アルミ製のアングルフレームフロアドアを採用したこの改修ソリューションは、迅速かつ簡単に設置でき、プロジェクトのダウンタイムと中断を最小限に抑えます。既存の構造物に簡単に統合できるため、効率性とコスト削減を実現します。
    • 高い耐荷重性: 1/4インチのアルミ製ダイヤモンドプレートドアは、1平方フィートあたり最大300ポンドの荷重に耐えることができます。この優れた耐荷重性により、アクセスソリューションの安全性と長寿命が保証されます。
    • 高品質の素材:アルミ製のドアとフレーム、ステンレススチール製のヒンジ、ハードウェアなどの高品質の素材で作られているため、耐久性が保証され、プロジェクトへの価値ある投資となります。
    • カスタマイズ可能なロック機構:キー操作式カムラッチ、モルティスデッドボルト錠など、お客様のニーズに合わせてロック/ラッチ機構をカスタマイズできます。これらのカスタマイズされたセキュリティソリューションは、お客様のプロジェクト固有の要件を満たします。
    • 便利なアクセス:フラッシュ アルミニウム ドロップ ハンドル、自動ホールド オープン アーム、オプションのステンレス鋼圧縮スプリングまたは電気アクチュエータが装備されており、オプションの機能強化により、楽に安全にアクセスできます。
    • セキュリティ:埋め込み式の南京錠とステンレススチール製のスラムロックを備え、セキュリティを強化し、貴重な資産の安全と保護を安心して行えます。
    • 仕上げ:外装フレームはミル仕上げで、オプションでビチューメンコーティングを追加することで保護性能をさらに高めることができます。長期にわたる性能と環境要因への耐性を保証します。

    最高のアクセスドア
    1-888-575-2417
    ベストアクセスドアーズ
    Sales@BestAccessDoors.com

    お客様の建築プロジェクトに貢献できることを楽しみにしております!

    製品の最新情報については、ソーシャルメディアページを「いいね!」してフォローしてください。YouTubeでBest Access Doorsをご覧ください。InstagramとTwitterでも@BestAccessDoorsをフォローできます。

    仕様
    • BA-FFD-R Specifications:

      • Material: Door and Frame: Aluminum
      • Hinges and Hardware: Stainless Steel
      • Door: 1/4" aluminum diamond plate
      • Load-Bearing Capacity: 300 lb/sq. ft.
      • Frame: Angle frame fabricated from aluminum extrusion
      • Hinge: Stainless steel butt hinges
      • Fasteners: Tamperproof stainless-steel bolts and nuts
      • Opening Device: Automatic hold-open arm with a red vinyl grip that allows the door panel to open to 90 degrees, locking the door in the open position and facilitating easy control when closing the door panel.
      • Standard Latch: Flush aluminum drop handle with a staple for padlock
      • Optional Latches / Locks: Recessed padlock provision with stainless steel slam lock
    技術仕様
    • Unique reffloor-hatch-retrofit-300lbs
    • コレクションセットFloor Hatch
    • コレクションStandard Floor Hatch
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2020-03-01
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 点検口
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードTE_10_40_10
    • Uniclass2015詳細Access doors and traps
    • MasterFormat 2014 コード08 31 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAccess Doors and Panels
    • OmniClassNumber23-17 11 29
    • OmniClassタイトルAccess Panels