製品の公開
Access Panel - Medium Security (BA-MSD)
Access Panel - Medium Security (BA-MSD)
Access Panel - Medium Security (BA-MSD)
Access Panel - Medium Security (BA-MSD)
Access Panel - Medium Security (BA-MSD)
    Best Access Doors

    Access Panel - Medium Security (BA-MSD)

    Google翻訳”,

    BA-MSD 中セキュリティ ドライウォール アクセス パネル

    BA-MSD中セキュリティドライウォールアクセスパネルは、様々な商業建築環境におけるセキュリティとアクセシビリティを向上させます。このアクセスパネルはドライウォール設備にシームレスに統合できるため、学校、病院、商業ビルなど、中レベルのセキュリティ対策が必要な施設に最適です。

    BA-MSD 中セキュリティ ドライウォール アクセス パネルを選択する理由は何ですか?

    • 強化されたセキュリティ:アクセスのしやすさを損なうことなく、セキュリティを重視した設計。厚手の亜鉛めっき鋼板を使用し、不正侵入を強力に防ぎます。
    • 耐久性: パネルの耐腐食性により、湿気や腐食が発生しやすい環境でも長期間の性能が保証されます。
    • 多様な設置オプション: BA-MSD はさまざまなサイズが用意されており、複数の場所に設置できるため、幅広い用途に適しています。
    • 使いやすさ: 安全な構造にもかかわらず、パネルには権限のある担当者が簡単に操作できるメカニズムが備わっており、必要なときにアクセスが妨げられないようになっています。
    • 美的統合: 周囲の乾式壁と面一に設置できる設計により、セキュリティ対策によって空間の美的魅力が損なわれることがありません。


    最高のアクセスドア
    1-888-575-2417
    ベストアクセスドアーズ
    Sales@BestAccessDoors.com

    お客様の建築プロジェクトに貢献できることを楽しみにしております!

    製品の最新情報については、ソーシャルメディアページを「いいね!」してフォローしてください。YouTubeでBest Access Doorsをご覧ください。InstagramとTwitterでも@BestAccessDoorsをフォローできます。

    仕様
    • BA-MSD Specifications:

      • Material: 14-gauge galvanneal steel
      • Hinge: Continuous piano hinge. Hinge location: Hinges must be located on the second dimension (height).
      • Locking mechanism: Key-operated cylinder cam latch with 2 keys per lock
      • Flange: 1" exposed flange
      • Frame: 1½ " in depth, made galvanized steel
      • Rough opening: Door sizes + ¼" or + 6mm
      • Finish: High-quality white powder coat primer
      • Packaging: Individually wrapped, 1 door per box
    技術仕様
    • Unique refmedium-security-access-panel-access-door-drywall
    • コレクションセットUniversal Access Panel
    • コレクションSecurity Access Panel
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-02-04
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国カナダ
    • 製造国カナダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 点検口
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードTE_10_40_10
    • Uniclass2015詳細Access doors and traps
    • MasterFormat 2014 コード08 31 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAccess Doors and Panels
    • OmniClassNumber23-17 11 27
    • OmniClassタイトルAccess Doors