製品の公開
Recessed Access Door for Walls and Ceilings (BA-RAD)
Recessed Access Door for Walls and Ceilings (BA-RAD)
Recessed Access Door for Walls and Ceilings (BA-RAD)
Recessed Access Door for Walls and Ceilings (BA-RAD)
Recessed Access Door for Walls and Ceilings (BA-RAD)
    Best Access Doors

    Recessed Access Door for Walls and Ceilings (BA-RAD)

    Google翻訳”,

    BA-RAD 埋め込みアクセスパネル

    BA-RAD埋め込み式アクセスパネルを非定格乾式壁や石材の表面に取り付けることで、自信を持って仕上げられる仕上がりを実現できます。私たちは、現場では時間が最も重要であり、職人技に妥協は許されないことを理解しています。BA-RADのフランジレス設計は、Best Access Doorsによって最適化されており、取り付けと設置が簡単で、時間と労力を節約できます。

    このアクセスパネルは、様々な深さの埋め込みが可能で、目隠し、防音、そして美観向上に最適です。BA-RADは、商業ビルや工業ビルから集合住宅まで、様々な用途に適しています。

    BA-RADがあなたの次のプロジェクトに最適な理由

    • 洗練されたフランジレスデザイン: BA-RADは表面と面一に配置され、すっきりとした控えめな外観を実現します。周囲の建築物にシームレスに溶け込むため、美観が重視される空間に最適です。
    • 超耐久性: BA-RAD の 16 ゲージ スチール構造は、優れた耐ストレス性と堅牢な構造を備え、強度と重量の理想的なバランスを実現します。
    • 耐腐食性: BA-RAD は、冷間圧延仕上げにより走行距離が長くなり、優れた防錆性と長寿命を実現します。
    • 石材および乾式壁に適しています: BAC-RAD は、非定格の石材および石膏乾式壁構造に適した、幅広い用途を提供します。

    BA-RAD は、六角穴付きカム ラッチを使用して手間のかからないアクセスを実現します。ただし、Best Access Doors では、キー操作によるカム ラッチの代替手段も提供しています。

    BA-RADは箱から出してすぐに、無毒で高品質なホワイトパウダーコートプライマーが塗布された状態でお届けします。ご自宅のインテリア、オフィス、商業施設のインテリアなど、どんな空間にも調和し、スタイリッシュな空間を演出します。


    最高のアクセスドア
    1-888-575-2417
    ベストアクセスドアーズ
    Sales@BestAccessDoors.com

    お客様の建築プロジェクトに貢献できることを楽しみにしております!

    製品の最新情報については、ソーシャルメディアページを「いいね!」してフォローしてください。YouTubeでBest Access Doorsをご覧ください。InstagramとTwitterでも@BestAccessDoorsをフォローできます。

    仕様
    • BA-RAD Specifications:

      • Material: 16-gauge cold rolled steel
      • Flange: No flange
      • Hinge: Continuous piano hinge
      • Frame: 1-5/8 in depth, made of cold rolled steel
      • Finish: High-quality white powder coat primer
      • Packaging: 1 per box, individually packaged
    技術仕様
    • Unique refrecessed-access-door-without-flange-drywall
    • コレクションセットUniversal Access Panel
    • コレクションRecessed Access Panel
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-02-04
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国カナダ
    • 製造国カナダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 点検口
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードTE_10_40_10
    • Uniclass2015詳細Access doors and traps
    • MasterFormat 2014 コード08 31 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAccess Doors and Panels
    • OmniClassNumber23-17 11 27
    • OmniClassタイトルAccess Doors