製品の公開
Removable Floor Access Hatch – Recessed for Vinyl Tile/Carpet Floor Door (BA-RRFD-18)
Removable Floor Access Hatch – Recessed for Vinyl Tile/Carpet Floor Door (BA-RRFD-18)
Removable Floor Access Hatch – Recessed for Vinyl Tile/Carpet Floor Door (BA-RRFD-18)
Removable Floor Access Hatch – Recessed for Vinyl Tile/Carpet Floor Door (BA-RRFD-18)
Removable Floor Access Hatch – Recessed for Vinyl Tile/Carpet Floor Door (BA-RRFD-18)
Removable Floor Access Hatch – Recessed for Vinyl Tile/Carpet Floor Door (BA-RRFD-18)
Removable Floor Access Hatch – Recessed for Vinyl Tile/Carpet Floor Door (BA-RRFD-18)
    Best Access Doors

    Removable Floor Access Hatch – Recessed for Vinyl Tile/Carpet Floor Door (BA-RRFD-18)

    Google翻訳”,

    BA-RRFD-18 取り外し可能な床ドア 1/8インチ 埋め込み式ビニール/カーペット

    Access Doors CanadaのBA-RRFD-18 取り外し可能なフロアドア(1/8インチ埋め込み式ビニール/カーペット)は、薄型でシームレスに統合された安全なアクセスを実現します。ホテル、コンベンションセンター、オフィスビル、商業施設など、美観を重視する施設に最適なBA-RRFD-18は、まさに理想的な選択肢です。

    BA-RRFD-18は、カーペットやビニールタイルのインサートと自然に調和し、1/8インチの凹みのあるカバーが美しい仕上がりを実現します。このフロアドアは、建築スタイルに美しく調和します。

    さらに、BA-RRFD-18は取り外し可能なカバーを備えているため、地下埋設設備の徹底的な点検を容易に行うことができます。角度付きフレームは耐荷重性を高め、設置も非常に簡単で、非常に便利です。

    BA-RRFD-18 を選ぶべき理由:

    • 強化された耐荷重設計: BA-RRFD-18 は、構造の完全性とストレス耐性を強化する角度付きフレームを備えており、1 平方フィートあたり最大 150 ポンドの荷重に耐えられるカバーをサポートします。
    • フラッシュ リセッテッド デザイン: 1/8 インチのリセッテッド深さを備えた BA-RRFD-18 は、カーペットやビニール タイルのインサートをシームレスに収容し、完璧で区別がつかない仕上がりを実現します。
    • スペース効率に優れた取り外し可能なカバー: BA-RRFD-18 のヒンジなしパネルは、伸縮式ドアを備えたヒンジ付きの代替品が実用的でないスペースに最適なソリューションです。
    • 視野の拡大: BA-RRFD-18 のカバーは完全に取り外し可能なので、より包括的な検査が可能になり、ヒンジドアの邪魔にならずにツールや材料を運ぶための十分なスペースが確保されます。
    • 優れた耐久性: BA-RRFD-18 は、Acudor で強化された耐腐食性アルミニウム構成と、設置時の衝撃やストレスに耐えるように設計された角度付きフレームにより、優れた耐久性を誇ります。
    • 耐腐食構造: BA-RRFD-18 はアルミニウム製のフレームとカバーで構成されており、摩耗や腐食に対する優れた耐久性を確保しています。

    Access Doors Canada の BA-RRFD-18 取り外し可能なフロアドア 1/8 インチ埋め込みビニール/カーペットを組み込むことで、美観とアクセシビリティの両方が向上し、選択した床材とのシームレスな融合が保証されます。

    最高のアクセスドア
    1-888-575-2417
    ベストアクセスドアーズ
    Sales@BestAccessDoors.com

    お客様の建築プロジェクトに貢献できることを楽しみにしております!

    製品の最新情報については、ソーシャルメディアページを「いいね!」してフォローしてください。YouTubeでBest Access Doorsをご覧ください。InstagramとTwitterでも@BestAccessDoorsをフォローできます。

    仕様
    • BA-RRFD-18 Specifications:

      • Material: The door and frame are constructed from aluminum.
      • Door: Recessed to a depth of 1/8" to accommodate carpeting or vinyl tile inserts, the door is reinforced to support a live load of up to 150 pounds per square foot.
      • Frame: The frame features a 1-½" x 1-¼" aluminum angled design with mounting holes in the top flange.
      • Standard Latch: The door panel is securely fastened to the frame using 1.4" x 1" flat head screws.
      • Opening: The door panel can be easily removed by unscrewing it.
      • Finish: The aluminum components have a mill-finished surface.
    技術仕様
    • Unique refremovable-floor-hatch-recessed-for-vinyl-tile-carpet-access-door
    • コレクションセットFloor Hatch
    • コレクションRecessed Floor Hatch
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-03-01
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 点検口
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードTE_10_40_10
    • Uniclass2015詳細Access doors and traps
    • MasterFormat 2014 コード08 31 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAccess Doors and Panels
    • OmniClassNumber23-17 11 27
    • OmniClassタイトルAccess Doors