製品の公開
Safety Telescopic Post (BA-TPRH)
Safety Telescopic Post (BA-TPRH)
    Best Access Doors

    Safety Telescopic Post (BA-TPRH)

    Google翻訳”,

    BA- TRPH安全伸縮ポスト

    Best Access Doorsは、業界屈指のテレスコピックポスト(BA-TPRHモデル)を自信を持ってご提供いたします。アクセスニーズに迅速かつ簡単にお応えするソリューションです。BA-TPRHテレスコピックポストは、ルーフハッチに最適な壁掛け式アルミ製ラダーです。レールとゲートシステムはOSHA規格29CFRに準拠しています。さらに、地面に固定して固定することで、より確実なセキュリティを確保できます。

    当社の壁掛け式はしごは安全で構造的に堅牢です。屋根裏へのアクセスを安全かつ業界基準に準拠したものにしています。伸縮式支柱は垂直位置に固定でき、素材の特性上錆びません。

    伸縮式で安全 - BA-TPRHは、手の届きにくい場所に最適です。伸縮式ロックには、屋根からの出入りも可能なため、安全性がさらに高まります。

    TRPHを選ぶべき理由:

    • 耐腐食構造: TRPH の堅牢な金属合金構造により、要素への露出による腐食に対して優れた耐性が確保されます。
    • 安定したグリップ:最適な人間工学を実現するために Acudor によって強化された TRPH は、安全で安定したグリップを維持し、作業員の安全性を高めるユーザーフレンドリーなデザインを特徴としています。
    • 最高の精度:調整可能で伸縮可能な設計により、TRPH はオペレーターに純粋な精度を実現する柔軟性を提供し、手元の作業に最も適した高さを決定できるようにします。


    最高のアクセスドア
    1-888-575-2417
    ベストアクセスドアーズ
    Sales@BestAccessDoors.com

    お客様の建築プロジェクトに貢献できることを楽しみにしております!

    製品の最新情報については、ソーシャルメディアページを「いいね!」してフォローしてください。YouTubeでBest Access Doorsをご覧ください。InstagramとTwitterでも@BestAccessDoorsをフォローできます。

    仕様
    • BA-TRPH Specifications:

      • Material: Metal alloy
      • Adjustable hardware, installs on any fixed wall ladder
      • Locks in the upright position and provides the user with a firm grip
      • Fabricated from aluminum, will not corrode
      • Install on a fixed wall ladder as required
      • Made of aluminum tubing and offers a telescoping section fixed to the ladder
      • The extended section locks into position allowing for safe egress and ingress off and on a roof

       

    技術仕様
    • Unique refsafety-telescopic-post
    • コレクションセットRoof Hatch
    • コレクションRoof Hatch Accessory
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2020-03-01
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 点検口
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードTE_10_40_10
    • Uniclass2015詳細Access doors and traps
    • MasterFormat 2014 コード08 31 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAccess Doors and Panels
    • OmniClassNumber23-17 11 27
    • OmniClassタイトルAccess Doors